Lichtschakelaar
Vergelijkende lijst
Beëindigd
|
Aanbevolen opvolger
|
|
BOS0124BOS 5K-PS-ID10-S7576,23 EUR |
BOS02AFBOS R090K-PU-ID11-S7576,23 EUR |
|
Serie | 5K | R090K |
---|---|---|
Afmeting | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
Interface | PNP Maakcontact (NO) | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) |
Werkingsprincipe | Opto-elektronische sensor | Opto-elektronische sensor |
Werkingsprincipe optisch | Diffuse sensor, energetisch | Diffuse sensor, energetisch |
Straalkarakteristiek | divergent | divergent |
Lichtsoort | Infrarood | LED infrarood |
Lichtvlekgrootte | Ø 50 mm bij 500 mm | Ø 70 mm bij 500 mm |
Reikwijdte | 0...900 mm | 0...1000 mm |
Aansluiting | Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig | Connectoren, M8x1, 4-polig |
Behuizingsmateriaal | PC PBT | PC PBT |
Actief vlak, materiaal | PMMA | PMMA |
Bedrijfsspanning UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
Goedkeuring / conformiteit |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
Merk | Global | - |