BGL003F

BGL 50C-007-S4

Vorkvormige lichtbarrières en schuine lichtbarrières

Serie
C
Afmeting
18 x 100 x 93.5 mm
Vorkbreedte
50 mm
Interface
IO-Link Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Vorksensor
Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Serie
C
Afmeting
18 x 100 x 93.5 mm
Vorkbreedte
50 mm
Interface
IO-Link Maakcontact/verbreekcontact (NO/NC)
Werkingsprincipe
Vorksensor
Werkingsprincipe optisch
Zender ontvanger sensor
Optische bijzonderheid
Lichtband
Straalkarakteristiek
divergent
Lichtsoort
LED rood licht
Lichtvlekgrootte
3 x 28 mm Lichtuittreding
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Behuizingsmateriaal
Aluminium, geanodiseerd
Actief vlak, materiaal
PMMA
Bedrijfsspanning UB
18...30 VDC
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
WEEE
Classificaties
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-09
eCl@ss 9.0
27-27-09-09
eCl@ss 9.1
27-27-09-09
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
Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan