BFO0003

BFO D22-XA-DB-EAK-20-01

Kunststof- en glasvezels voor lichtgeleiderapparaten

Uitvoering
M6, standaard
Gebruik
Voor vezelbasisapparaten BFB
Referentiebasisapparaat
BFB 75K-001-..
Vezeltypemateriaal
PMMA
Kabellengte L
1 m
Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Uitvoering
M6, standaard
Gebruik
Voor vezelbasisapparaten BFB
Referentiebasisapparaat
BFB 75K-001-..
Vezeltypemateriaal
PMMA
Kabellengte L
1 m
Mantelmateriaal
PE
Reikwijdte
140 mm
Omgevingstemperatuur
-40...60 °C
Materiaal
Messing vernikkeld
Actief vlak, vezels
Ø 1.0 mm (2x)
Actief vlak, vezelindeling
naast elkaar
Beschermingsklasse
IP65
Classificaties
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
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
Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan