BIS002E

BIS C-150-32/A

LF-datadragers (70/455 kHz)

Productgroep
LF (70/455 kHz)
Afmeting
40 x 22 x 80 mm
Antennevorm
staaf
Geheugentype
EEPROM
Gebruikersgegevens, lezen/schrijven
8192 Byte
Stel je eigen RFID-systeem op maat samen, afgestemd op jouw behoeften en toepassingsgebieden.
Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Productgroep
LF (70/455 kHz)
Afmeting
40 x 22 x 80 mm
Antennevorm
staaf
Geheugentype
EEPROM
Gebruikersgegevens, lezen/schrijven
8192 Byte
Opslagtemperatuur
-30...85 °C
Omgevingstemperatuur
-30...70 °C
Behuizingsmateriaal
POM
Beschermingsklasse
IP68
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone)
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificaties
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 12.0
27-28-04-02
ECLASS 13.0
27-28-04-02
ECLASS 14.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
ETIM 8.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02
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
Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan