BIS00H6

BIS C-60R-001-08P-PU-05

LF-schrijf-/leeskoppen (70/455 kHz) met geïntegreerde processor

Productgroep
LF (70/455 kHz)
Afmeting
Ø 30 x 95 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone)
Antennevorm
rond
Aansluiting
Kabel (afgeschermd), 11-polig, 5.00 m, PU
Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Productgroep
LF (70/455 kHz)
Afmeting
Ø 30 x 95 mm
Inbrengen
metaalvrij (vrije zone)
Antennevorm
rond
Aansluiting
Kabel (afgeschermd), 11-polig, 5.00 m, PU
Behuizingsmateriaal
Messing, vernikkeld
Interface
8 bits parallel
Omgevingstemperatuur
0...50 °C
Beschermingsklasse
IP67
Goedkeuring / conformiteit
CE
WEEE
Classificaties
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
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
Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan