Geannuleerd

BLG000Z

BLG 4A-075-19X-030-O01-SX

Basic handbescherming

Performance Level
e
Veiligheidscategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Reactietijd max.
16 ms
Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Performance Level
e
Veiligheidscategorie (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Reactietijd max.
16 ms
Goedkeuring / conformiteit
Veiligheid
cULus
CE
WEEE
Werkingsprincipe
contactloos (opto-elektronisch)
Detectievermogen
30 mm
Veiligheidsveldhoogte (Hp)
750 mm
Reikwijdte
19 m
Aansluiting 1
Zenders: M12x1-Stekkers, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
Ontvanger: M12x1-Stekkers, A-Gecodeerd
Schakeluitgang
2x PNP OSSD
Afmeting
32.3 x 833.2 x 37 mm
Omgevingstemperatuur
0...55 °C
Beschermingsklasse
IP65
Behuizingsmateriaal
Aluminium, gelakt, geel (RAL 1003)
Classificaties
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 14.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC02549
ETIM 5.0
EC02549
ETIM 6.0
EC02549
ETIM 7.0
EC02549
ETIM 8.0
EC02549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 8.1
27-27-27-04
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04
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
Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan