BCC08A4

BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-010

Verbindingskabels

Aansluiting 1
M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Kabel
TPE geel, 1 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
5
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...105 °C
Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Aansluiting 1
M12x1-Bus, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Aansluiting 2
M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, A-Gecodeerd
Kabel
TPE geel, 1 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
5
Kabeltemperatuur, vaste installatie
-50...105 °C
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-25...105 °C
Bedrijfsspanning UB
60 VDC / 60 VAC
Nominale stroom (40°C)
4.0 A
Beschermingsklasse
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Classificaties
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
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
Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan