Geannuleerd

BVS002M

BVS CA-M2464Z00-31-000

Industriële camera's

Uitvoering
Industriecamera
Interface
Gigabit Ethernet, POE
Objectiefaansluiting
C-bevestiging
Afmeting
40 x 40 x 68.7 mm
Sensortype Vision
CMOS 2/3" monochrome global shutter
Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Uitvoering
Industriecamera
Interface
Gigabit Ethernet, POE
Objectiefaansluiting
C-bevestiging
Afmeting
40 x 40 x 68.7 mm
Sensortype Vision
CMOS 2/3" monochrome global shutter
Sensorchip
Sony IMX264
Beeldresolutie
5.1 MP (2464 x 2056 pixels)
Behuizingsmateriaal
Aluminium, gepoedercoat
Afbeeldingsformaten
Mono8
Mono10
Mono12
Mono14
Mono16
Mono12Packed
Mono12p
Bedrijfsspanning UB
11...25 VDC
Omgevingstemperatuur
0...45 °C
Goedkeuring / conformiteit
CE
UKCA
FCC
WEEE
Beschermingsklasse
IP40
Classificaties
ECLASS 10.1
27-31-02-01
ECLASS 11.0
27-31-02-01
ECLASS 12.0
27-31-02-01
ECLASS 13.0
27-31-02-01
ECLASS 14.0
27-31-02-01
ECLASS 5.1.4
27-31-02-01
ECLASS 6.2
27-31-02-01
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
UNSPSC 11
43211718
UNSPSC 7.0901
43211718
eCl@ss 4.1
27-31-02-03
eCl@ss 8.1
27-31-02-01
eCl@ss 9.0
27-31-02-01
eCl@ss 9.1
27-31-02-01
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
Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan