BAM037Y

BAM MC-XA-054-D05,0-4

Klem zonder vaste aanslag voor naderingsschakelaar

Gebruik
voor sensoren en vezeloptieken Ø5
Materiaal
Messing vernikkeld
Afmeting
8 x 10 mm
Bevestiging
Schroeven, klemmen
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Gebruik
voor sensoren en vezeloptieken Ø5
Materiaal
Messing vernikkeld
Afmeting
8 x 10 mm
Bevestiging
Schroeven, klemmen
Omgevingstemperatuur
-25...85 °C
Classificaties
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
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
Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan