Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming

BAM0327

BAM MC-XA-027-D20,0-1

Universele houders

Uitvoering
Bevestigingsklem
Gebruik
voor machineverlichting Ø 20 mm
voor lijnlasers Ø 20 mm
Materiaal
Aluminium geanodiseerd, natuur
Afmeting
15 x 30 x 40 mm
Bevestiging
Schroeven, klemmen
Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Uitvoering
Bevestigingsklem
Gebruik
voor machineverlichting Ø 20 mm
voor lijnlasers Ø 20 mm
Materiaal
Aluminium geanodiseerd, natuur
Afmeting
15 x 30 x 40 mm
Bevestiging
Schroeven, klemmen
Classificaties
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.

Neem direct telefonisch contact met ons op:
+31 (0)73 65 79 702


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Neem contact met ons op:
[email protected]

Gratis proefproduct

Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan