BCC0JWL

BCC S4B4-E894-8G-672-ES64N9-150-C009

Verbindingskabels

Aansluiting 1
M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
Aansluiting 2
RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig
Interface
EtherNet/IP
Kabel
TPE afgeschermd turkooisblauw, 15 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
4
Heb je vragen over het product?

Hoeveelheid schaal

Contactverzoek
Belangrijkste kenmerken
Aansluiting 1
M12x1-Stekkers, Recht, 4-polig, D-Gecodeerd
Aansluiting 2
RJ45-Stekkers, Recht, 4-polig
Interface
EtherNet/IP
Kabel
TPE afgeschermd turkooisblauw, 15 m, Geschikt voor sleepkettingen
Aantal leidingen
4
Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
-40...80 °C
Bedrijfsspanning UB
42 VDC / 30 VAC
Nominale stroom (40°C)
1.0 A
Beschermingsklasse
IP54/IP20
Goedkeuring / conformiteit
CE
Ecolab
WEEE
Classificaties
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
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
Om een gratis proefproduct aan de winkelwagen toe te voegen, moeten we alle normale producten uit de winkelwagen verwijderen. Weet u zeker dat u wilt doorgaan