Identificeer de grondstoffen voor de productie van slurry
Handheld codelezer BVS en industrieel RFID-systeem BIS
Om de elektrodepasta voor de anode en de kathode te kunnen produceren bij het begin van de productie van batterijcellen, moeten eerst de grondstoffen duidelijk worden geïdentificeerd. De vereiste actieve materialen, geleidende carbonblack, oplosmiddelen of bindmiddelen en additieven worden vaak gemerkt met streepjescodes. Balluff biedt diverse oplossingen voor het lezen van deze codes, evenals alternatieve identificatieoplossingen. Deze variëren van handuitlezers tot RFID-systemen die de relevante grondstoffen zonder contact identificeren. Op die manier kunt u er altijd zeker van zijn dat de pasta's (slurry) volgens het recept worden geproduceerd en dat er geen kwaliteitsgebreken optreden.
De speciale kenmerken
- Industriële beschermingsklasse IP65
- bestand tegen een val op beton tot 2 m
- Bedrade of draadloze versie voor maximale bewegingsvrijheid
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure battery industry