Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
Digitaal display
Schakeltoestand - LED geel
Tijdfunctie aan/uit
Vertragingstijd
Inleermodus Aut/Hys/Int/Pot
Vergelijkende lijst
Binnenkort niet meer beschikbaar
|
Aanbevolen opvolger
|
|
BAE00R3BAE SA-OH-036-PP-S75G287,84 EUR |
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G267,54 EUR |
|
Serie | SA-OH | SA-OH |
---|---|---|
Afmeting | 15 x 36 x 61 mm | 12 x 40.1 x 80.5 mm |
Interface | PNP maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) | 2x PNP/NPN/balans maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) IO-Link 1.1 |
Indicatie |
LED groen: bedrijfsspanning Digitaal display Schakeltoestand - LED geel |
OLED Display Bedrijfsspanning - LED groen Uitgang 1 actief - LED geel Uitgang 2 actief - LED geel Alarmfunctie: LED rood Sync - LED orange |
Instelmogelijkheid |
Licht-/donkerschakeling Tijdfunctie aan/uit Vertragingstijd Inleermodus Aut/Hys/Int/Pot |
Auto-synch Contrast van het OLED-display Tellermodus Vertragingstijd Dynamische functie Externe inleerfunctie Fabrieksinstelling (reset) IO-Link Licht-/donkerschakeling Uitschakelvertraging aan/uit SIO-modus/IO-Link-modus Vensterfunctie/standaard schakelfunctie Inleren statisch/dynamisch/handmatig Inleren 1-pt./2-pt./dynnamisch Synchronisatie aan/uit Gevoeligheid (schakelpunt) Leesrichting van het OLED-display Versterking Hysterese |
Insteller | Slide switch 4 positions or 3 positions |
Parametrering via I/O-Link Toets |
Aansluiting | Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig | Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig |
Behuizingsmateriaal | ABS PC |
Pc PA 12 |
Bedrijfsspanning UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
Goedkeuring / conformiteit |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |