- Alle oplossingen van Matrix Vision nu onder het merk Balluff
- Slim automatiserings- en bewakingssysteem
- Architects of Smart Manufacturing
- Conditiebewaking
- IO-Link – de koninklijke weg
- Oplossingen voor de lasomgeving
- Ruwe productieomstandigheden
- Miniaturisering
- Kwaliteitswaarborging
- Niveaudetectie
- Explosiebeveiliging
Met de vorksensor betrouwbaar vulniveaus door transparante containerwanden detecteren
Onze vorksensoren kunnen het vulniveau van heldere, gekleurde of troebele vloeistoffen door transparante containerwanden meten. Uw infraroodlicht detecteert alle vloeistoffen met een watergehalte van meer dan 15 procent. Dunne aanhechtingen worden genegeerd. Daardoor kan de vorksensor ook in fijne, transparante slangen met een kleine diameter (≤ 6 mm) grensniveaus detecteren.
Bijzonderheden
- Vorkbreedte 30 en 80 mm
- Aansluiting M8-connector, 3-polig
- Beschermingsgraad IP67
- NPN- of PNP-schakeluitgang (als verbreekcontact en maakcontact omschakelbaar)