- Verpakking, levensmiddelen, dranken, farmaceutica en cosmetica
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistieke automatisering: efficiëntie en doorvoer verbeteren
- Witgoed
- Elektronica-industrie
- Revolutie in de automatisering van batterijproductie: zorgen voor maximale efficiëntie en kwaliteit
- Bandenindustrie
- Verkeerstechniek
Verpakking, levensmiddelen, dranken, farmaceutica en cosmetica
Totaaloplossingen voor het vullen en verpakken
In de verpakkings-, levensmiddelen-, drank-, farmaceutische en cosmetische industrie gelden hoge technische eisen en veeleisende omgevingsomstandigheden. Om de productieprocessen zo efficiënt en economisch mogelijk vorm te geven, zijn flexibele automatiseringsoplossingen nodig. Onze sensoren zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Balluff-componenten staan voor hoge kloksnelheden, snelle processen en absolute betrouwbaarheid onder alle gebruiksomstandigheden.
Balluff is thuis in deze sectoren. Onze componenten zijn uitermate geschikt voor moeilijke omgevingen, de strengste hygiënevoorschriften en minimale meettoleranties. Wij bieden u hiermee modulariteit, flexibiliteit, veiligheid en transparantie. Van de productlevering tot het verpakte eindproduct: Dit stelt u in staat om een optimale systeembeschikbaarheid en maximale efficiëntie gedurende het gehele proces te bereiken.
Verpakkingsindustrie: Palletiseer- en depalletiseermachines
Exact passend en efficiënt tot omvang 1
Van verpakkingsmachines wordt absolute precisie en grote flexibiliteit verlangd. En dit zowel bij grote aantallen als in kleine series tot zelfs een omvang van 1.
Bij bieden u onze professionele ondersteuning. Bij frequentie formaatwisselingen, de betrouwbare materiaalstroom met track-and-trace of de correcte behandeling van verschillende pakketten en verpakkingsmaterialen. Met Balluff sensor- en systeemoplossingen bereikt u betrouwbaar uw gewenste flexibiliteit en snelheid.
Het palletiseren en depalletiseren van kisten en kartonnen dozen vraagt om absolute nauwkeurigheid en grote flexibiliteit. Tegelijkertijd moeten zo groot mogelijke aantallen worden verwerkt. Maak gebruik van de professionele ondersteuning van Balluff. Bij de betrouwbare materiaalstroom met track-and-trace, de correcte behandeling van de meest uiteenlopende pakketten of bij de betrouwbare omgang met het verpakkingsmateriaal. Tegelijkertijd zorgen onze sensoren voor het exact positioneren en dus voor een probleemloos verpakkingsproces.
Verpakkingsindustrie: Slangzak/ en kartonverpakkingsmachines
Exact passend en efficiënt tot omvang 1
Van verpakkingsmachines wordt absolute precisie en grote flexibiliteit verlangd. En dit zowel bij grote aantallen als in kleine series tot zelfs een omvang van 1.
Bij bieden u onze professionele ondersteuning. Bij frequentie formaatwisselingen, de betrouwbare materiaalstroom met track-and-trace of de correcte behandeling van verschillende pakketten en verpakkingsmaterialen. Met Balluff sensor- en systeemoplossingen bereikt u betrouwbaar uw gewenste flexibiliteit en snelheid.
Bij slangzak/ en kartonverpakkingsmachines heerst een grote verscheidenheid, die vraagt om maximale flexibiliteit. De machines produceren de meest uiteenlopende zak/ en verpakkingsvormen. Want steeds weer nieuwe verpakkingsconcepten moeten de aandacht van de consument trekken. De partijgrootten worden daardoor steeds kleiner waardoor steeds meer formaatwisselingen optreden. Met producten van Balluff realiseert u betrouwbaar de vereiste flexibiliteit en snelheid.
Levensmiddelenindustrie: Vleesverwerking
Hoge hygiënische normen gegarandeerd
In de levensmiddelenindustrie gelden strenge hygiënische en kwaliteitsvoorschriften. Alleen wanneer deze hoge normen al in de machinebouw rekening wordt gehouden, kan de gewenste hoge kwaliteit van het eindproduct worden bereikt. Balluff biedt flexibel inzetbare sensoren en systeemoplossingen voor de hygiënische toepassingen, welke juist bij robuuste toepassingsomstandigheden de hoogste betrouwbaarheid en flexibiliteit garanderen.
Ook in de vleesverwerkende industrie heeft de hygiëne de hoogste prioriteit. Alleen wanneer de hygiënische normen al bij de machinebouw worden aangehouden, kan de gewenste hoge kwaliteit van het eindproduct bereikt worden. We bieden u een breed pakket sensoren voor hygiënische toepassingen die ook bij robuuste toepassingsomstandigheden de hoogste betrouwbaarheid garanderen.
Levensmiddelenindustrie: Melkverwerking
Hoge hygiënische normen gegarandeerd
In de levensmiddelenindustrie gelden strenge hygiënische en kwaliteitsvoorschriften. Alleen wanneer deze hoge normen al in de machinebouw rekening wordt gehouden, kan de gewenste hoge kwaliteit van het eindproduct worden bereikt. Balluff biedt flexibel inzetbare sensoren en systeemoplossingen voor de hygiënische toepassingen, welke juist bij robuuste toepassingsomstandigheden de hoogste betrouwbaarheid en flexibiliteit garanderen.
In de melkverwerkende industrie gelden strenge hygiënische en kwaliteitsvoorschriften. Juist daarom is een realtime en transparante productie met modulair opgebouwde productielijnen voor een efficiënte productie een absolute must. Alleen zo kunnen de traceerbaarheid en flexibiliteit gegarandeerd worden. Met ons omvangrijke productportfolio lukt het, uw installaties en machines optimaal op de eisen van uw klanten af te stemmen.
Farmaceutische industrie: Veelzijdige verpakkingstaken flexibel en betrouwbaar oplossen
Toepassingen in de farmaceutische industrie vereisen een hoge betrouwbaarheid, minimale meettoleranties en de mogelijkheid om sensoren flexibel in de installatie te integreren. Naast deze eisen bestaan de meest uiteenlopende taken. Van positioneren en toevoeren via invoegen en markeren tot aan de controle en het afsluiten van vloeibare of vaste stoffen. Tegelijkertijd moeten de sensoren verschillende verpakkingen zoals ampullen, flesjes, doosjes of blisters verwerken. En natuurlijk altijd bij constante kwaliteit.
Drankindustrie: Voor hoge cyclusfrequenties en een snel, efficiënt vulprocess
Aan afvulinstallaties worden hoge technische eisen gesteld en heersen moeilijke omgevingsomstandigheden. Sensoren van Balluff zijn hiervoor uitstekend geschikt. Ze zorgen ervoor dat drank aseptisch en steriel wordt afgevuld, flessen correct worden gesloten en juist worden geëtiketteerd. Balluff componenten maken hoge cyclusfrequenties en snelle en efficiënte afvulprocessen mogelijk.
Hogedrukstraalreiniging en hygiëne: Hygiënische en hoogwaardige IP69K-sensoren voor alle washdown-toepassingen
Machines en systemen die gemakkelijk te reinigen en hygiënisch perfect zijn, hebben overal waar levensmiddelen, dranken, farmaceutische producten of cosmetica worden geleverd, geproduceerd, verwerkt of verpakt, de hoogste prioriteit. Voor de geïnstalleerde sensoren betekent dit het volgende: Deze moeten een washdown-design hebben om bestand te zijn tegen frequente en intensieve reinigings- en desinfectiecycli, bijvoorbeeld in een spuitomgeving.
En dat niet alleen - als de sensoren direct in contact komen met gevoelige of bederfelijke voedingsmiddelen, moeten ze ontworpen zijn in overeenstemming met het Hygienic Design voor levensmiddelen. Dit is de enige manier om smaakverlies, vermindering van compatibiliteit of zelfs verontreiniging te voorkomen.
Voor deze gevoelige gebieden zijn dus behuizingen en schakelkastsystemen nodig die bestand zijn tegen bacteriën en andere schadelijke micro-organismen. De gewenste hoge kwaliteit van het eindproduct kan alleen gegarandeerd worden als bij de machinebouw al rekening wordt gehouden met het Hygienic Design. IP69K-sensoren van Balluff met Washdown plus zijn bijzonder compact geconstrueerd en onder extreem ruwe toepassingsomstandigheden uiterst betrouwbaar waardoor aan de Ecolab-eisen word voldaan. Ze zijn bestendig tegen reinigingsmiddelen en corrosie en perfect beschermd tegen water, want met minstens 1000 reinigingscycli overtreffen onze producten vele malen de beschermingsgraad IP69K.
Wat we u te bieden hebben
Of het nu gaat om direct contact met levensmiddelen, tijdens de hogedrukreiniging of in de non-foodsector: Afhankelijk van waar u de componenten in de machine gebruikt, moeten ze aan verschillende eisen voldoen. Wij bieden u voor elke behoefte de juiste oplossing - van IP69K-sensoren tot de juiste kabels. Deze zijn bestand tegen reinigingsmiddelen en corrosie, hebben de hoogste beschermingsgraad IP69K en zijn daarom zeer betrouwbaar, zelfs onder extreem zware bedrijfsomstandigheden. Bovendien voldoen onze componenten aan de voedselveiligheidseisen zoals bevestigd door instellingen zoals EHEDG, FDA en 3-A. Het Hygienic Design en de hoogwaardiger verwerking staan bij ons op de eerste plaats.
capacitieve niveausensoren voor mediacontact met schuim- en aanhechtingscompensatie, naar wens met IO-Link
magnetostrictieve lengtemeetsystemen voor niveaumeting met bijzonder hoge afvulkwaliteit, met robuuste behuizing van roestvast staal voor een bijzonder lange levensduur in extreme omgevingen
opto-elektronische vorksensoren voor vloeistofdetectie voor een snelle en betrouwbare controle zonder fijnafstelling
I/O-modules in robuuste behuizing voor een betrouwbare en foutloze signaaloverdracht
Downloads
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage