Instapconfigurator voor je RFID-systeem
Zonder diepgaande kennis van RFID-technologieën kunt u uw individuele oplossing samenstellen met de instapconfigurator van Balluff. Door verschillende vragen te beantwoorden over het detectiebereik van de toepassing, de gewenste frequentie, de communicatie-interface en andere eigenschappen, krijgt u een portfolio op maat van uw behoeften ter beschikking om uit te kiezen. Op deze manier kunt u eenvoudig een RFID-systeem samenstellen dat precies aan uw eisen voldoet. Volg gewoon de vragen in de configurator.
De montagesituatie en de metalen oppervlakken in de directe omgeving spelen een rol bij de montage van de datadrager. Om de gewenste lees-/schrijfafstand te bereiken, moet de datadrager worden gemonteerd in een metalen omgeving op een bepaalde afstand van staal (B) en binnen een gedefinieerde vrije zone (A).
De vrije zone geeft de zijdelingse afstand aan waarop een datadrager in een metalen omgeving wordt gemonteerd om een gedefinieerde lees-/schrijfafstand te bereiken.
Naast de vrije zone moet rekening worden gehouden met de afstand tussen de datadrager en het stalen oppervlak voor een optimale werking.
Dit verwijst naar de afstand tussen de lezer/schrijver en de RFID-tag.
Min []
Max []
De leesafstand tussen de lees/schrijfkop en de gegevensdrager.
Traceerbaarheid van productie- en assemblagedelen
- Betrouwbare identificatie in metalen omgevingen
- Gegevensdragers in speciale ontwerpen, zoals schroeven voor optimale bevestiging aan het werkstuk
- Decentrale gegevensopslag direct op het werkstuk
Gereedschap ID 2.0
- Retrofit oplossing voor gereedschapidentificatie
- Beschikbaar: USB-interface op machine
- Geen interventie in de machinebesturing
- Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling zonder stilstandtijd
Detectie van vervangbare onderdelen
- Robuuste gegevensdragers in verschillende ontwerpen en met verschillende montageconcepten
- Lees-/schrijfkoppen in verschillende maten, afhankelijk van de vereiste bereiken en de bestaande ruimteomstandigheden
- Kleine tot grote leesbereiken
Bescherming tegen plagiaat
- Verschillende veiligheidsmechanismen, bijv. gestandaardiseerde ISO 15693 met schrijf- of wachtwoordbeveiliging, evenals ISO 14443 met fabrikantspecifieke identificatie.
- Kleine ontwerpen voor kleine ruimtes
Transportsysteem tot 1 m objectgrootte
- RFID-frameantennes in verschillende ontwerpen voor verschillende leesbereiken
- Datadragers voor hoge temperaturen in verschillende constructies en geheugengroottes
- Hoge prestaties door universele evaluatie-eenheid BIS V, beschikbaar voor alle gangbare bussystemen
Enkelzijdig UHF leespunt met 50cm bereik
- Bereik tot 50 centimeter
- Kort bereik lezer BIS U IO-Link in combinatie met BNI mastermodule
- Overname van meerdere datadragers in één proces
Toegang en toegangscontrole
- Gegevensdragers in de vorm van sleutelhangers, kaarten of als labels voor op bedrijfs-ID's
- Lees-/schrijfkop met standaard/PC-interface voor eenvoudige aansluiting op machineterminals
- Verschillende beveiligingsmechanismen, bijv. gestandaardiseerde ISO 15693 met schrijf- of wachtwoordbeveiliging, evenals ISO 14443 met fabrikantspecifieke identificatiecode
Tunneltoepassing met 1m bereik
- Bereik tot 1 meter
- Hoogwaardige evaluatie-eenheid BIS U-61xx voor gebruik met maximaal 4 middelgrote passieve antennes
- Verwerving van veel gegevensdragers in één proces
- Centrale gegevensopslag in het bovenliggende IT-systeem
Poorttoepassing met 2-3m bereik
- Bereiken van 2-3 meter
- Hoogwaardige evaluatie-eenheid BIS U-61xx voor gebruik met maximaal 4 grote passieve antennes
- Verwerving van veel gegevensdragers in één proces
- Centrale gegevensopslag in het bovenliggende IT-systeem
Bestuurderloos transportvoertuig
- Platte, grote gegevensdragers voor plaatsing op de grond
- Groot leesbereik en snelle overdrachtssnelheid voor dynamische gegevensoverdracht onderweg
Enkelzijdig UHF leespunt met 1m bereik
- Bereik tot 1 meter
- BIS VU-320 lezer met kort bereik in combinatie met de multifrequentie RFID-evaluatie-eenheid BIS V
- Leg tot 50 tags vast in één bewerking
Transportsysteem tot 100 mm objectgrootte
- Datadragers in verschillende ontwerpen en afmetingen voor montage in kleine ruimtes
- Robuuste en mediabestendige datadragers van glas of PEEK
- Lees-/schrijfkoppen in cilindrische en kleine uitvoeringen
RFID-oplossingen met IO-Link
- Breed assortiment voor verschillende leesbereiken en omgevingsomstandigheden
- Uiterst zuinig en flexibel in gebruik
- Parametreer- en diagnosemogelijkheden via IO-Link
Verschillende frequenties betekenen verschillende werkbereiken, omdat de frequentie het bereik bepaalt. Bovendien beïnvloedt de frequentie het koppelingsgedrag.
Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, verzoeken we je de URL van je vraag uit de browserbalk te kopiëren en deze link in je vraag op te nemen.
Systeem
Om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, verzoeken we je de URL van je vraag uit de browserbalk te kopiëren en deze link in je vraag op te nemen.