- Verpakking, levensmiddelen, dranken, farmaceutica en cosmetica
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistieke automatisering: efficiëntie en doorvoer verbeteren
- Witgoed
- Elektronica-industrie
- Revolutie in de automatisering van batterijproductie: zorgen voor maximale efficiëntie en kwaliteit
- Bandenindustrie
- Verkeerstechniek
- Naleving en kwaliteit bereiken in geautomatiseerde farmaceutische productie
- Persoonlijke verzorging en cosmeticaproductie: automatisering in de cosmetica-industrie om de OEE te verhogen
- Maximale voedselveiligheid en OEE dankzij geavanceerde automatiseringstechnologie
- Optimalisatie van drankautomatisering: Maximale OEE in vul- en productiefabrieken
- Verpakkingsautomatisering op het hoogste niveau: bereik ongeëvenaarde OEE en flexibiliteit
Maximale voedselveiligheid en OEE dankzij geavanceerde automatiseringstechnologie
Verhoog de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid in de voedselproductie met gespecialiseerde automatiseringsoplossingen en componenten
Geconfronteerd met uitdagingen zoals veranderende consumentenverwachtingen, strenge regelgeving voor voedselveiligheid en een groeiend bewustzijn van duurzaamheid, wendt de voedingsmiddelen- en drankenindustrie zich steeds vaker tot geavanceerde automatisering. Met de op maat gemaakte sensoren, robuuste netwerksystemen en veelzijdige automatiseringscomponenten van Balluff kunt u uw voedselproductieapparatuur en -processen optimaliseren, de totale effectiviteit van uw apparatuur (OEE) verhogen en de naleving van veiligheidsnormen garanderen in overeenstemming met uw operationele en duurzaamheidsdoelstellingen.
Ontdek hoe u efficiënt een buisvormige zakkenvullijn kunt ontwerpen.
Ontdek hoe onze oplossingen voldoen aan uw individuele vereisten op het gebied van voedselproductie en procesautomatisering.
1
Over deze toepassing
1
In deze buisvormige zakkenvullijn zijn de sensortechnologie, het lezen van codes en de conditiebewaking van Balluff van cruciaal belang om de OEE te verhogen en de naleving van veiligheidsnormen in de voedselproductie te garanderen.
2
Eindloze buis met optische sensoren
2
Getriggerd lezen van een barcode of 2D-code. In de BVS ID-sensor wordt de code gecontroleerd aan de hand van een vooraf gedefinieerde referentie. Eventuele fouten worden doorgegeven aan het systeem. Tegelijkertijd verzamelt de BVS ID-sensor conditiebewakingsgegevens voor de machineomgeving. Deze informatie of eventuele fouten worden automatisch via MQTT naar het IT-systeem gestuurd of kunnen worden opgehaald via het REST API-protocol.
3
Het productmonster controleren
3
Na het vullen en afsluiten van de tubes wordt de verpakking gecontroleerd op de juiste codeconsistentie en de resultaten en afbeelding kunnen worden opgeslagen in het IT-systeem van de fabriek voor traceerbaarheid.
4
Het verpakkingsproces controleren
4
Voor het picken worden verschillende gevulde eenheden gegroepeerd en wordt een bepaald aantal verpakkingen verzameld en omgepakt. Deze verpakking wordt geverifieerd aan de hand van de 2D-code en de bijbehorende informatie wordt opgeslagen in het IT-systeem van de fabriek voor traceerbaarheidsdoeleinden.
5
Bewaking van het controleproces
5
Monitoren die zijn aangesloten op de machine tonen de geanalyseerde beelden en resultaatwaarden in monitormodus. Er is ook statistische informatie over het productieproces. Tegelijkertijd kan de gebruiker overschakelen naar mislukte tests om de beeld- en resultaatparameters op te roepen.
6
Statusbewakingspaneel
6
Toegang op afstand tot de sensoren voor productgegevens en conditiebewakingsparameters zoals temperatuur, trillingen of bedrijfstijden op verschillende posities op de machine maakt het mogelijk om machineprocessen te optimaliseren of voorspellende maatregelen te nemen om productiestilstand te verminderen. Deze gegevens worden automatisch via MQTT naar een centrale databroker gestuurd of kunnen via het REST API-protocol van de sensoren worden opgehaald. Deze gegevens geven een "gezondheids"-overzicht van de hele machine.
Automatiseringscomponenten voor gespecialiseerde voedselproductieprocessen
Gebruik de gespecialiseerde automatiseringsoplossingen van Balluff om een concurrentievoordeel te behalen in de voedselproductie en uw OEE te optimaliseren.
Voordelen voor machinefabrikanten en voedselproducenten
Wij bieden gespecialiseerde oplossingen voor zowel machinebouwers als voedingsmiddelenproducenten met eersteklas componenten die veiligheid, milieuvriendelijke productie en tijdig onderhoud bevorderen.
Voor machinebouwers:
Op maat gemaakte componenten voor systemen en machines
Naadloze compatibiliteit met bestaande systemen
Verhoogde machine-efficiëntie en betrouwbaarheid
Geavanceerde machinecommunicatie
Voor voedingsmiddelenfabrikanten:
Verhoogde productie-output en OEE
Verbeterde voedselkwaliteit en -consistentie
Vermindering van stilstandtijden en onderhoudskosten
Bevorderen van duurzame en verantwoorde productiemethoden
Belangrijkste toepassingsgebieden in de voedselproductie: verbetering van uitmuntendheid door OEE-inzichten
Ontdek zeven belangrijke gebieden waar onze geavanceerde automatiseringscomponenten een centrale rol spelen bij het verlagen van de kosten en het maximaliseren van de OEE.
Download de OEE-gids voor meer informatie over deze toepassingen.
Hygiëne in de vleesverwerking
Hygiëne- en kwaliteitsnormen zijn essentieel in de vleesverwerkende industrie. De sensoren en systeemoplossingen van Balluff bieden ongeëvenaarde betrouwbaarheid en flexibiliteit, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.
Zuivelproductie: kwaliteit en traceerbaarheid
De zuivelindustrie vereist zowel strenge hygiënevoorschriften als transparante productieprocessen in realtime. Het Balluff assortiment maakt modulaire productielijnen mogelijk en biedt de nodige traceerbaarheid en flexibiliteit voor een efficiënte melkproductie.
Sleutelproducten voor het herdefiniëren van elke fase van de voedselproductie
Gebruik de gespecialiseerde producten van Balluff voor meer efficiëntie en veiligheid. Onze oplossingen zijn ontworpen om uw OEE in de voedselproductie en automatisering te verhogen.
Uw weg naar topprestaties
Neem vandaag nog contact met ons op of ontdek meer hulpmiddelen om de volgende stap in uw voedselproductie te zetten.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety