- Verpakking, levensmiddelen, dranken, farmaceutica en cosmetica
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistieke automatisering: efficiëntie en doorvoer verbeteren
- Witgoed
- Elektronica-industrie
- Revolutie in de automatisering van batterijproductie: zorgen voor maximale efficiëntie en kwaliteit
- Bandenindustrie
- Verkeerstechniek
- Naleving en kwaliteit bereiken in geautomatiseerde farmaceutische productie
- Persoonlijke verzorging en cosmeticaproductie: automatisering in de cosmetica-industrie om de OEE te verhogen
- Maximale voedselveiligheid en OEE dankzij geavanceerde automatiseringstechnologie
- Optimalisatie van drankautomatisering: Maximale OEE in vul- en productiefabrieken
- Verpakkingsautomatisering op het hoogste niveau: bereik ongeëvenaarde OEE en flexibiliteit
Optimalisatie van drankautomatisering: Maximale OEE in vul- en productiefabrieken
Een revolutie in productkwaliteit, efficiëntie en duurzaamheid: Ontdek componenten voor drankautomatisering die speciaal zijn ontwikkeld om de efficiëntie in bottelarijen te verhogen.
Het beheren van de complexiteit van veranderende markteisen, strenge industrienormen en duurzaamheidsdoelstellingen is een belangrijke uitdaging in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Balluff is uw specialist op het gebied van automatisering en biedt u een uitgebreid assortiment geavanceerde sensoren, netwerkoplossingen en andere technologieën.
Onze oplossingen zijn specifiek ontworpen voor de automatisering van apparatuur en vulprocessen in de drankenindustrie en zijn gericht op het verbeteren van zowel de algehele effectiviteit van apparatuur (OEE) als uw inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Of u nu een machinebouwer of een drankenproducent bent, Balluff biedt oplossingen op maat voor branchespecifieke uitdagingen.
Ontdek onze vulmachine in 3D
Verdiep u in de interactieve 3D-visualisatie van een bottelmachine en ontdek hoe onze technologieën voldoen aan uw eisen op het gebied van drankautomatisering.
1
Over deze toepassing
1
In deze bottellijn hebben de sensor-, netwerk- en traceeroplossingen van Balluff de prestaties aanzienlijk verbeterd, de OEE verhoogd en voldaan aan de industrienormen voor drankautomatisering.
2
I/O-modules
2
I/O-modules van Balluff verbinden binaire en analoge sensoren en actuatoren via een bus met het besturingsniveau. Door onze modules te gebruiken, kunt u het aantal benodigde kabels aanzienlijk verminderen. Bovendien bieden de Balluff I/O-modules extra functies voor signaalvoorverwerking en uitgebreide diagnosemogelijkheden. Verschillende vormfactoren en verbindingstechnologieën bieden oplossingen voor de meest uiteenlopende eisen, zelfs in extreme omgevingen.
3
Niveausensor
3
Niveaudetectie in de tank met de BTL-SF sonde:
De strenge voorschriften in de voedingsindustrie zijn geen probleem voor onze BTL-SF niveausonde. Hij heeft zichzelf al vele malen bewezen in toepassingen waar een hygiënisch ontwerp belangrijk is, omdat hij voldoet aan de hoogste internationale hygiënenormen. Dit betekent dat u uw machines wereldwijd kunt verkopen. De niveausonde meet nauwkeurig in het micrometerbereik en maakt een hoge afvulnauwkeurigheid mogelijk.
De speciale kenmerken:
Internationaal gecertificeerde kwaliteit (Ecolab, 3A Sanitary Standard, FDA)
Gegarandeerde hygiënestandaard en lange levensduur dankzij 100% roestvrij staal
Installatie mogelijk zonder aanpassing
Flexibele installatie dankzij gestandaardiseerde interfaces
Neutraal ten opzichte van alle vloeibare media, robuust tegen schuimvorming
CIP (clean-in-place): eenvoudig te reinigen, zelfs na installatie
SIP (sterilisatie-in-plaats): geschikt voor procestemperaturen tot 130 °C
Stijgend en dalend signaal beschikbaar
4
RFID-oplossing
4
Herkenning van verwisselbare onderdelen voor flessentransport met de RFID-oplossingen BIS01E4 en BIS00WH inclusief Smart Features:
Zodra het juiste formaat is ingesteld, bieden onze RFID-oplossingen u extra ondersteuning. HF RFID-technologie (13,56 MHz) maakt automatische herkenning van verwisselbare onderdelen mogelijk. De onderdelen van verschillend formaat worden betrouwbaar herkend en geïdentificeerd. RFID biedt u zelfs bescherming tegen namaak. Voor het herkennen van verwisselbare onderdelen zijn verschillende systeemcombinaties beschikbaar, bestaande uit een evaluatie-eenheid, lees-/schrijfkop en gegevensdrager.
De speciale kenmerken:
Lees-/schrijfkop met geïntegreerde evaluatie-eenheid met Profinet-, Ethernet/IP- of USB 2.0-interface
Evaluatie-eenheid voor een grote hoeveelheid gegevens, snelle transmissietijd en gelijktijdige bediening van maximaal vier lees-/schrijfkoppen
Visualisatie direct mogelijk via geïntegreerde IO-Link masterpoort op machineverlichting
5
Digitale positie-indicator
5
Met de digitale positie-indicator van Balluff kunt u de meest uiteenlopende producten snel en betrouwbaar verwerken met steeds kleinere batchgroottes. Onze positie-indicator biedt namelijk een halfautomatische formaatomschakeling met een bijzonder gebruiksvriendelijke interface. Deze eenvoudige operatorbegeleiding en nauwkeurige formaatinstelling verhogen uw efficiëntie. Formaatwisselingen worden niet alleen sneller uitgevoerd, maar het opstarten van de machine en stilstandtijden worden ook aanzienlijk verkort.
6
Netwerkmodules
6
Balluff heeft een nieuwe generatie netwerkmodules ontwikkeld voor de perfecte koppeling van sensoren en actuatoren. Kenmerkend voor het systeem zijn de veelzijdige parametreer- en diagnosemogelijkheden, die via het display, de LED's en een geïntegreerde webserver kunnen worden uitgevoerd.
De status-LED's op de modules zijn groot, helder en gemakkelijk af te lezen en te interpreteren. Dit bespaart tijd bij het instellen, onderhouden of oplossen van problemen.
Met een uitgangsstroom tot 2 A kunnen de Balluff netwerkmodules bijna elke belasting van stroom voorzien. Elke uitgang biedt ook overbelastingsbeveiliging met LED-indicatie en een geheugenfunctie voor eenvoudige probleemoplossing. En de robuuste full-shell behuizing is ook bestand tegen hoge mechanische belastingen.
Voor u betekent dit constant hoge prestaties.
7
Inductieve sensoren
7
Onze standaard inductieve sensoren zijn ideaal voor objectdetectie in metalen omgevingen. Ze zijn bestand tegen kortsluiting en werken contactloos. Hierdoor zijn ze slijtagevrij en zeer goed bestand tegen vuil en verontreiniging. De sensoren zijn verkrijgbaar in configuraties van Ø 3 mm tot vierkante afmetingen van 80 × 80 mm.
8
Micromote - optische sensorkoppen
8
Het modulaire systeem van Micromote-sensoren met innovatieve sensorelementen voldoet aan uw individuele eisen: Verschillende behuizingsconfiguraties zorgen voor een bijzonder hoge mate van ontwerpvrijheid; nauwkeurige foto-elektrische sensormodules garanderen een hoge procesnauwkeurigheid voor elke toepassing.
9
HF-datadrager (13,56 MHz)
9
BIS M maakt gebruik van hoogfrequent (HF) 13,56 MHz en ondersteunt de standaard volgens DIN ISO 15693 en DIN ISO 14443.
De grote verscheidenheid aan passieve datadragers met verschillende afmetingen, configuraties, geheugengroottes, bedrijfstemperaturen, materialen, antennetechnologieën, montagemogelijkheden en bereiken maakt het mogelijk om bijna elke technische taak op te lossen. BIS M is het meest robuuste systeem met absolute gegevensbeveiliging.
10
Balluff Engineering Tool
10
Als het gaat om fabrikantonafhankelijke inbedrijfstelling en configuratie van IO-Link apparaten, is de Balluff Engineering Tool (BET) de oplossing.
Met deze software hebt u snel en eenvoudig een overzicht van uw topologieën en kunt u de status van alle aangesloten IO-Link apparaten volgen.
U kunt de apparaten ook parametreren en in bedrijf stellen en de parameters voor afzonderlijke apparaten of volledige topologieën beheren.
11
Veiligheids-I/O-modules
11
Veiligheids-I/O-modules: Profisafe via IO-Link met BNI0098:
De veilige I/O-modules combineren veiligheid en automatisering via IO-Link-technologie. Dit levert zowel sensor- als actuatorsignalen en kan ook worden gebruikt voor veiligheidstoepassingen. De kern van Safety over IO-Link is de Safety Hub met Profisafe voor Profinet. Veiligheidsschakelaars, sensoren, optoelektronische beveiligingen of veilige besturingsapparaten kunnen snel worden geïntegreerd. Standaard M12-kabels zijn voldoende om bijna elk veilig veldapparaat aan te sluiten.
12
Industriële camera's
12
Kwaliteitscontrole (bijv. labelinspectie, sluitingsinspectie of detectie van onderdelen) met BVS0039 industriële camera's:
Industriële camera's leveren scherpe beelden en snelle gegevensverwerking voor uw kwaliteitscontrole. Onze BVS CA industriële camera's worden gebruikt voor traceerbaarheid en herkennen en controleren objectcodes of objectteksten om aan de vereiste verificatieverplichting te voldoen.
Dankzij de duidelijke gebruikersinterface BVS Cockpit kunnen onze industriële camera's intuïtief worden ingesteld en eenvoudig door iedereen worden bediend. En dat zonder enige voorkennis.
De speciale kenmerken:
Gestandaardiseerde data-interfaces (GigE Vision en USB3 Vision) en de gestandaardiseerde GenICam programmeerinterface.
Geïntegreerd geheugen en FPGA-module voor flexibele aanpassing van de geïntegreerde functies
Snelle gegevensverwerking
Beschermingsklasse IP67 (voor GigEVision-versie)
13
Foto-elektrische naderingsschakelaar
13
Flesseninspectie met BOS0285 diffuse sensor met achtergrondonderdrukking inclusief slimme functies:
Diffuse sensoren met achtergrondonderdrukking detecteren objecten binnen een ingestelde schakelafstand zonder interferentie van de reflecterende achtergrond. En dit is vrijwel onafhankelijk van de kleur en het oppervlak van het object. Omdat de zender en ontvanger in één compacte behuizing zitten, zijn onze diffuse sensoren eenvoudig te installeren en snel uit te lijnen.
De speciale kenmerken:
Betrouwbare objectdetectie met verschillende bereiken, ongeacht oppervlak, kleur en materiaal
Detectie van objecten voor een zeer nabije achtergrond - zelfs als ze erg donker zijn tegen een lichte achtergrond
Vrijwel constant scanbereik, zelfs bij verschillende reflectiegraden
Slechts één elektrisch apparaat zonder reflector of aparte ontvanger
Met rood licht of laserrood licht voor detectie van kleine onderdelen
14
Smartlight
14
Statusweergave van de hele toepassing met SmartLight BNI0082 inclusief slimme functies:
Met onze signalerings- en weergaveapparaten weet u altijd wat de status van de productie is. Ze bewaken betrouwbaar de status van machines en systemen en visualiseren de uitgangssignalen van de sensoren.
15
Conditiebewaking
15
De conditiebewakingssensor van Balluff registreert verschillende fysieke variabelen zoals trillingen, temperatuur, relatieve vochtigheid en luchtdruk, verwerkt deze en stelt de benodigde gegevens via IO-Link beschikbaar aan een hostsysteem. Dankzij het gestandaardiseerde IO-Link-protocol kunt u de sensoren eenvoudig parametreren en de verwerking in de sensor aanpassen aan uw specifieke toepassing.
Met de procesdatastructuur kunnen maximaal vijf meetgegevens of voorbewerkte gegevens vrij worden geconfigureerd en cyclisch worden verzonden.
Onze conditiebewakingssensoren leveren daarom een belangrijke bijdrage aan de efficiënte en foutloze werking van elk systeem en verhogen de efficiëntie van het totale systeem aanzienlijk.
16
Retro-reflecterende fotocellen
16
Kratinspectie met BOS0286 retro-reflectieve foto-elektrische sensoren inclusief slimme functies:
Betrouwbare objectdetectie ongeacht oppervlak, kleur en materiaal. Met het polarisatiefilter is zelfs de detectie van glimmende kratten geen probleem. Zender en ontvanger zitten in één behuizing, zodat u deze fotocel eenvoudig kunt monteren en uitlijnen dankzij de ruime montagetoleranties.
De speciale kenmerken:
Eenvoudige uitlijning dankzij royale montagetoleranties
Grote reflectoren voor een groot bereik
Betrouwbare detectie - ongeacht oppervlak, kleur en materiaal
Met polarisatiefilter ook geschikt voor detectie van glimmende voorwerpen
Installatie van slechts één elektrisch apparaat plus reflector
Belangrijkste toepassingen: Speciale componenten voor uw automatiseringsprocessen
Ontdek de Balluff componenten die perfect zijn afgestemd op uw specifieke eisen in vul- en drankproductieprocessen om de OEE te optimaliseren.
Unieke componenten van Balluff: concurrentievoordelen voor machinebouwers en drankenproducenten
Ons assortiment is gericht op machinebouwers en drankenproducenten en biedt eersteklas componenten voor kwaliteitsborging, duurzame productie en voorspellend onderhoud.
Voor machinebouwers:
Op maat gemaakte componenten voor specifieke machinevereisten
Naadloze integratie in bestaande systemen en architecturen
Verbeterde machineprestaties en betrouwbaarheid
Efficiënte machinecommunicatie
Voor drankenproducenten:
Verhoogde productie-efficiëntie en OEE
Verbeterde productkwaliteit en -consistentie
Minimalisering van stilstandtijden en onderhoudskosten
Milieuvriendelijke en duurzame werking
Maximaliseer uw OEE in de belangrijkste toepassingsgebieden bij de productie van dranken
Ontdek zeven belangrijke gebieden waar onze geavanceerde componenten cruciale ondersteuning kunnen bieden voor uw machines. Elk gebied biedt voordelen in lijn met de principes van OEE (overall equipment effectiveness).
Download de OEE-gids voor meer informatie over deze toepassingen.
Uw belangrijkste producten om elke fase van het produceren en afvullen van dranken te verbeteren
Profiteer van de hoogste prestaties en systeembetrouwbaarheid met het productassortiment van Balluff. Onze oplossingen en componenten zijn afgestemd op de specifieke eisen van uw productie en hebben als doel uw OEE te optimaliseren en de kosten te verlagen.
Uw weg naar topprestaties
Neem vandaag nog contact met ons op of ontdek meer informatie over efficiënte productie- en afvulprocessen voor dranken.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety