- Verpakking, levensmiddelen, dranken, farmaceutica en cosmetica
- Staal- en metaalverwerkende industrie
- Aandrijftechniek
- Mobiele arbeidsmachines
- Life science
- Metaalbewerking
- Halfgeleiderindustrie
- Automobielindustrie en toeleveranciers
- Vloeistoftechniek
- Kunststoffenindustrie
- Energieopwekking
- Intralogistieke automatisering: efficiëntie en doorvoer verbeteren
- Witgoed
- Elektronica-industrie
- Revolutie in de automatisering van batterijproductie: zorgen voor maximale efficiëntie en kwaliteit
- Bandenindustrie
- Verkeerstechniek
- Naleving en kwaliteit bereiken in geautomatiseerde farmaceutische productie
- Persoonlijke verzorging en cosmeticaproductie: automatisering in de cosmetica-industrie om de OEE te verhogen
- Maximale voedselveiligheid en OEE dankzij geavanceerde automatiseringstechnologie
- Optimalisatie van drankautomatisering: Maximale OEE in vul- en productiefabrieken
- Verpakkingsautomatisering op het hoogste niveau: bereik ongeëvenaarde OEE en flexibiliteit
Verpakkingsautomatisering op het hoogste niveau: bereik ongeëvenaarde OEE en flexibiliteit
Verhoog de efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid in primaire, secundaire en end-of-line verpakkingsautomatisering.
Balluff is uw innovatieve partner in een industrie die te maken heeft met steeds veranderende consumentenverwachtingen, strenge kwaliteitseisen en de noodzaak van duurzame praktijken. Onze geavanceerde sensoren, netwerkoplossingen en andere automatiseringscomponenten zijn ontworpen om de overall equipment effectiveness (OEE) te verhogen in alle verpakkingssectoren - primair, secundair en end-of-line. Wij bieden oplossingen op maat die voldoen aan de uitdagingen van de verpakkingsindustrie en de flexibiliteit bieden die nodig is voor kleine batchgroottes en frequente formaatwisselingen.
Dompel uzelf onder in de wereld van verpakkingsautomatisering in 3D
Verken onze interactieve 3D-visualisatie die zich richt op de belangrijkste technologieën in primaire, secundaire en end-of-line verpakking, waaronder vorklichtbarrières, netwerkmodules, opto-elektronische sensoren, hellingsensoren en de "SmartLights" signaallampen in verschillende varianten.
1
Over deze toepassing
1
In deze toepassing voor verpakkingsmachines is de integratie van sensoren, SmartLights en netwerkmodules van Balluff de sleutel tot verbetering van de OEE en aanpassing aan de strenge eisen van de verpakkingsindustrie.
2
Hellingsensoren
2
Veel toepassingen vereisen een nauwkeurige positiecontrole en een continue opvolging en bewaking van draaibewegingen. Balluff hellingsensoren meten de afwijking van horizontale of verticale assen tot 360°. De sensoren zijn verkrijgbaar met twee verschillende meetprincipes en zijn daarom geschikt voor tal van industrieën en toepassingen.
3
Vorksensoren
3
Onze vorksensoren met zender en ontvanger in één behuizing zijn eenvoudig in te stellen. Dit vermindert uw werklast, bespaart kostbare tijd tijdens de inbedrijfstelling en ondersteunt betrouwbare processen. Als het op precisie aankomt, zijn de vorksensoren van Balluff ongeëvenaard. Ons uitgebreide portfolio biedt betrouwbare oplossingen. Ook voor speciale toepassingen zoals transparantiedetectie, waterdetectie en webrandcontrole.
4
Contrastersensoren
4
Contrastersensoren zijn diffuse sensoren met een hoge resolutie die objecten onderscheiden op basis van hun grijswaarden. De robuuste Balluff contrastsensoren herkennen zelfs kleine contrastverschillen, hebben een hoge schakelfrequentie tot 30 kHz en zijn dus bijzonder snel. Ze maken een hoge positioneringsnauwkeurigheid mogelijk en zijn geschikt voor een groot aantal toepassingen, bijvoorbeeld in de druk- en verpakkingsindustrie.
5
Netwerkblokken
5
Balluff heeft een nieuwe generatie netwerkblokken ontwikkeld voor de perfecte koppeling van sensoren en actuatoren. Het systeem kenmerkt zich door de veelzijdige parametreer- en diagnosemogelijkheden, die kunnen worden uitgevoerd via het display, de LED's en een geïntegreerde webserver.
De status-LED's op de modules zijn groot, helder en gemakkelijk af te lezen en te interpreteren. Dit bespaart tijd bij het instellen, onderhouden of oplossen van problemen. Met een uitgangsstroom tot 2 A kunnen de Balluff netwerkblokken bijna elke belasting van stroom voorzien. Elke uitgang biedt ook overbelastingsbeveiliging met LED-indicatie en een geheugenfunctie voor eenvoudige probleemoplossing. En de robuuste full-shell behuizing is ook bestand tegen hoge mechanische belastingen.
Voor u betekent dit constant hoge prestaties.
6
Smartlight
6
De Smartlight LED-stapelverlichting met IO-Link-interface geeft bedrijfstoestanden zoals temperaturen, vulniveaus of de positie van een schuifafsluiter aan met een flexibel kleurenspectrum door middel van meerkleurige LED's. U kunt de kleuren afzonderlijk definiëren en de positie van een schuifafsluiter weergeven.
U kunt de kleuren afzonderlijk definiëren en belangrijke of kritieke machinestatussen weergeven. De kleurenschaal toont trends en progressies van fysieke variabelen.
7
Veilige I/O-modules
7
De veilige I/O-module van Balluff is de eerste die automatisering en veiligheidstechnologie combineert via IO-Link. Met Safety over IO-Link krijgt u het beste van twee werelden. En de integratie van veiligheidstechniek is eenvoudiger dan ooit tevoren.
U hebt alleen standaard M12-kabels nodig om bijna alle veiligheidsapparaten aan te sluiten. De parametrering wordt centraal uitgevoerd via de besturingseenheid. Veiligheidsrelevante informatie wordt via de master rechtstreeks naar de besturingseenheid gestuurd.
Het gebruik van Profisafe over Profinet garandeert een veilige communicatie met de besturingseenheid.
Ontdek toepassingen markeren: Componenten voor veeleisende verpakkingsprocessen
Onze componenten die speciaal ontwikkeld zijn voor verschillende verpakkingsprocessen optimaliseren de OEE en gaan uw specifieke uitdagingen aan.
Unieke componenten van Balluff: een concurrentievoordeel voor machinebouwers en verpakkingsfabrikanten
Ons aanbod omvat best-in-class componenten voor kwaliteitsborging, duurzame activiteiten, predictief onderhoud en meer - voor zowel machinebouwers als verpakkingsfabrikanten.
Voor machinebouwers:
Op maat gemaakte componenten voor specifieke automatiseringsoplossingen
Eenvoudige integratie in bestaande systemen
Verbeterde machineprestaties en betrouwbaarheid
Efficiënte machinecommunicatie
Vroegtijdige foutdetectie en preventief onderhoud
Voor verpakkingsfabrikanten:
Verhoogde productie-efficiëntie en OEE
Verbeterde productkwaliteit en -consistentie
Vermindering van stilstandtijden en onderhoudskosten
Milieuvriendelijkere productie door duurzame oplossingen
Belangrijkste toepassingen in de verpakkingsindustrie: verhoog uw OEE
Ontdek het potentieel van het Balluff productassortiment, speciaal ontworpen om elke fase van uw primaire, secundaire en end-of-line verpakkingsproces te optimaliseren.
Download de OEE-gids voor meer informatie over deze toepassingen.
Uw belangrijkste producten om elke fase van de verpakkingsautomatisering te verbeteren
Ontdek het potentieel van het Balluff productassortiment, speciaal ontworpen om elke fase van uw primaire, secundaire en end-of-line verpakkingsproces te optimaliseren.
Uw weg naar topprestaties
Neem vandaag nog contact met ons op of ontdek meer hulpmiddelen om uw automatiseringsprocessen in de verpakkingsindustrie te stimuleren.
Downloads
-
Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
-
Industry brochure filling and packaging Industry
-
Products for packaging, food and beverage for food safety