- Netwerktopologie vereenvoudigen
- Energie/gegevens contactloos doorgeven
- Voor een hoge productiekwaliteit
- Meer flexibiliteit - simpeler dan ooit
- Posities continu en contactloos lineair meten
- Complete Ident-oplossingen voor transfersystemen
- Sneller parameters wisselen, minimaal afval
- Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!
- Het eenvoudige concept voor industrietaken
- Geautomatiseerd gereedschapsmanagement met RFID
- Informatie-uitwisseling en gegevens transport op alle niveaus
- Snelle interactie tussen mens en machine
- Slijtvrij en beveiligd tegen manipulatie
- Voor de pneumatiek en hydrauliek
- Voor extreme omstandigheden bij lassen
- Cond. based maint. en cond. monitoring
Posities continu en contactloos lineair meten
Spanprocedure in het machinesysteem
Hoogste procesveiligheid - ook in een ruwe, industriële omgeving
Compacte en precieze gereedschapsassen, opspancilinders en gereedschapswisselaars van een bewerkingscentrum spelen in het werkproces een centrale rol. Daarom is een betrouwbare en slijtagevrije bewaking van het opspanproces in het machinesysteem zo belangrijk.
Deze veeleisende taak kunt u met ons inductieve IO-Link-lengtemeetsysteem op eenvoudige wijze uitvoeren. Het beschikt over een absoluut meetprincipe en levert een extra 'out of range'-bit. Zo is in de besturing informatie aanwezig dat de target het meetbereik heeft verlaten, wat de betrouwbaarheid verhoogt. Ook kunnen maximaal drie schakelsignalen worden ingesteld en is interne temperatuurbepaling mogelijk. Ook de hoge lineariteit en precieze herhalingsnauwkeurigheid van het meetsysteem bieden betrouwbare resultaten.
Tegelijkertijd zorgt u met het contactloze meetsysteem in de geheel gegoten behuizing voor de hoogste procesveiligheid en automatiseringskwaliteit. En dit met name ook in ruwe industriële omgevingen. Ook de zeer goede elektromagnetische bestendigheid biedt hier voordelen. Bovendien kunt u ons inductieve IO-Link-positiemeetsysteem dankzij het instelbare meetbereik zeer flexibel inzetten. En dankzij de compacte afmetingen is het ook bij weinig ruimte gemakkelijk te integreren.
Vanwege het digitale IO-Link- signaal werkt het positiemeetsysteem gegarandeerd storingsloos en dat met een niet-afgeschermde kabel. Dankzij IO-Link hebt u geen analoge ingangskaart nodig.
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas