- Netwerktopologie vereenvoudigen
- Energie/gegevens contactloos doorgeven
- Voor een hoge productiekwaliteit
- Meer flexibiliteit - simpeler dan ooit
- Posities continu en contactloos lineair meten
- Complete Ident-oplossingen voor transfersystemen
- Sneller parameters wisselen, minimaal afval
- Simpele handling, veelzijdig gebruik - efficiënt!
- Het eenvoudige concept voor industrietaken
- Geautomatiseerd gereedschapsmanagement met RFID
- Informatie-uitwisseling en gegevens transport op alle niveaus
- Snelle interactie tussen mens en machine
- Slijtvrij en beveiligd tegen manipulatie
- Voor de pneumatiek en hydrauliek
- Voor extreme omstandigheden bij lassen
- Cond. based maint. en cond. monitoring
Netwerktopologie vereenvoudigen
Continu storing communiceren
Alle apparaten worden IO-Link-compatibel
Moderne robotinstallaties hebben veel sensoren nodig, vooral in de robotarm die vanwege de dynamiek en het energieverbruik echter een zo laag mogelijke massa moet hebben. Een ander probleem is de uitgebreide bekabeling met multipolige kabels.
Met IO-Link hebt u dit probleem niet. Want voor de digitale communicatiestandaard hebt u alleen een gewone industriekabel nodig, die eenvoudig is te installeren. Zonder afgeschermde kabel waarborgt IO-Link ook storingsvrij werken van intelligente apparaten.
Van Profibus/Profinet, CC-Link/CC-Link IE-Field en Devicenet tot Ethernet/IP en EtherCAT – onze IO-Link-Masters maken IO-Link mogelijk voor elke besturing. Tot slot is IO-Link ook nog eens veldbusonafhankelijk. Via IO-Link combineert u de meest uiteenlopende apparaten in deze structuur, zodat de meest complexe taken van het robotsysteem en daarbuiten met zeer grote handlingsspeelruimte eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Zo koppelt de universele IO-Link-interface intelligente apparaten aan de besturing. Ook integreert u analoge standaard sensoren met onze analoge IO-Link-converters in de besturing. Of sluit u deze eenvoudig aan op onze IO-Link-hubs die de analoge ingangssignalen zelf digitaliseren kunnen en doorgeven naar de IO-Link-Master. Met de IO-Link-Master kunnen bovendien actuators en ventieleneilanden worden aangestuurd. Om dit te bereiken sluit u de ventieleilanden simpelweg met een eilandstekker aan op de IO-Link-Master. Ook hier is een standaardkabel voldoende om de volledige functionaliteit te kunnen gebruiken.
Een Balluff IO-Link-sensorhub bundelt de signalen van maximaal 16 sensoren of actuators. Een bijzondere highlight vormen onze hubs met uitbreidingspoort die in cascade kunnen worden aangesloten. Hierop kan een extra sensorhub of een ventieleiland worden aangesloten. Als deze hubs dus in cascade met een extra hub worden gekoppeld en op onze 16-voudige IO-Link-Master worden aangesloten, geeft een module maximaal 496 in-/uitgangen door.
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
Performance portfolio – We speak IO-Link. Worldwide – in all areas