- Endüktif Faktör 1 sensörler
- Endüktif Namur sensörler
- Endüktif halka ve boru sensörleri
- Endüktif mesafe sensörleri
- Endüktif pozisyonlama sistemleri
- Endüktif ve tümüyle metal sensörler
- Hızlı endüktif konum ölçüm sistemleri
- Kaynak bağışıklığına sahip endüktif sensörler
- Manyetik alanlara dayanıklı endüktif sensörler
- Standart endüktif sensörler
- Tehlikeli alanlar için endüktif sensörler
- Yüksek basınca dayanıklı endüktif sensörler
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüktif sensörler
Hijyenik endüktif sensörler
Endüktif sensörler
Uygun:
9 sürümleri
BES hijyenik endüktif sensörlerimiz aşındırıcı ve agresif maddelere karşı son derece dirençlidir. Etiketleri aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı dayanıklıdır. Gösterge lambaları, tahribata karşı korumalıdır ve dış gövde yapısı, ürününüzün kirlenmeyeceği şekilde güvenli temizlik için optimize edilmiştir. Tam PTFE'deki değişkenleri aşırı agresif ortamlarda kullanılabilir.
Özellikler
- 1.4404, 1.4571 benzeri özel paslanmaz çelik
- Yüksek kimyasal direnç
- IP67 ile IP69K arası yüksek koruma derecesi
- Daha geniş sıcaklık aralığı mevcuttur
- Ecolab ve FDA sertifikaları bulunur
- Güvenli temizleme (CIP)
- Çeşitli konfigürasyonlar ve boyutlar mevcuttur
9 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Boyut | Arayüz | Aralık | Anahtarlama frekansı | Dış gövde malzemesi | Bağlantı | Onay/Uyumluluk | Montaj | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0437BES M18EI-PSC80B-S04G-L01 |
85.01 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Normalde açık (NO) | 8 mm | 700 Hz | Paslanmaz çelik (1.4404) | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | flush | |
BES0433BES M12EE-PSC40B-S04G-L01 |
71.04 EUR | Ø 12 x 45 mm | PNP Normalde açık (NO) | 4 mm | 2000 Hz | Paslanmaz çelik (1.4404) | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | |
BES0438BES M18EI-POC80B-S04G-L01 |
85.01 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Normalde kapalı (NC) | 8 mm | 700 Hz | Paslanmaz çelik (1.4404) | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | cULus, CE, UKCA, Ecolab, WEEE | flush | |
BES0443BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 |
67.11 EUR | Ø 12 x 54.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | 4 mm | 400 Hz | Paslanmaz çelik (1.4571) | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | gömülü olmayan | |
BES0444BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 |
67.11 EUR | Ø 12 x 50 mm | PNP Normalde açık (NO) | 2 mm | 800 Hz | Paslanmaz çelik (1.4571) | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | flush | |
BES0432BES M12EE-POC40B-S04G-L01 |
71.04 EUR | Ø 12 x 45 mm | PNP Normalde kapalı (NC) | 4 mm | 2000 Hz | Paslanmaz çelik (1.4404) | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | flush | |
BES0441BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 |
80.62 EUR | Ø 18 x 45 mm | PNP Normalde açık (NO) | 5 mm | 500 Hz | Paslanmaz çelik (1.4571) | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | flush | |
BAW005YBAW M30EE-ICD10B-S04G-L01 |
323.75 EUR | Ø 30 x 44.5 mm | Analog, akım 4...20 mA düşen yaklaşımlı | 2...10 mm | Paslanmaz çelik | Konnektör, M12x1-erkek, 3-kutup | CE, UKCA, cULus, WEEE | flush | ||
BES0434BES M12EI-POC40B-S04G-L01 |
71.04 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP Normalde kapalı (NC) | 4 mm | 1000 Hz | Paslanmaz çelik (1.4404) | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | cULus, CE, UKCA, Ecolab, WEEE | flush |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.