RFID el bilgisayarları UHF aksesuarları
RFID-Handhelds
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/F03605_GrIm_WB.png)
Uygun:
2 sürümleri
UHF uygulamaları (860...960 MHz) için bir el tipi okuyucu iki bileşenden oluşur: Bir UHF okuma/yazma modülü ile birleştirilmiş bir ana ünite. Farklı ülke onaylarına sahip UHF okuma/yazma modülleri arasından seçim yapın.
Özel özellikler
- UHF uygulamalarına (860...960 MHz) yönelik bir el tipi okuyucu için, UHF okuma/yazma modülü ile birleştirilmiş bir ana ünite seçin.
- Bileşenler ISO 18000-6C ve EPC Gen2 Class1 küresel standartlarıyla uyumludur
- AB (865 - 868 MHz) ve ABD (902 - 928 MHz) frekans aralıkları için varyantlar
2 sürümleri
sipariş kodu | Price | Order Code | Boyut | Radyo lisansı | Standartlar | Ortam sıcaklığı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01FYBIS U-830-4-011-H-0 |
1094.5 EUR | BIS01FY | 85 x 27 x 52 mm | Avrupa | EPCglobal™ Sınıf 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. | |
![]() BIS01FZBIS U-830-4-011-H-1 |
1094.5 EUR | BIS01FZ | 85 x 27 x 52 mm | Kanada, ABD | EPCglobal™ Sınıf 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.