BVS-Cockpit
Devreye alma ve konfigüre etme

Uygun:
2 sürümleri
Düşünülmüş BVS-Cockpit kullanıcı arayüzü sayesinde SmartCamera'lar ve Industrial Camera'lar kolay ve anlaşılır şekilde kurulabilir ve kullanılabilir. Böylece kullanıcı arayüzünde tüm önemli fonksiyonlar görüntülenir. Tüm araçlarda sadece en önemli parametrelerin gösterilmesi sayesinde hem SmartCamera'larımızı hem de Industrial Camera'larımızı daha konforlu şekilde ihtiyaçlarınıza uygun hale getirebilirsiniz. Çeşitli donanımların kombinasyon seçeneği sayesinde çözüm kapsamı ölçeklendirilebilirdir.
Açık BVS-Cockpit kullanıcı arayüzümüzden Windows tabanlı terminal cihazlarına kurulum ve kullanımda da faydalanabilirsiniz. Böylece bağlı endüstriyel kameraları kendi bilgisayarınızla konfigüre edebilir ve kullanabilirsiniz.
Uygulama: Maksimum 8 endüstriyel kamera
Sistem gereklilikleri: 2 GHz Dual Core işlemci ve 2 GB RAM
Desteklenen web tarayıcıları: Mozilla Firefox (Sürüm 24), Google Chrome (Sürüm 32.0), Windows Internet Explorer (Sürüm 10)
Desteklenen işletim sistemleri: Windows 7 (64 bit) veya daha yüksek
Maksimum 4 kamera için kurulu durumdaki sistemler, lisans uzantısıyla 8 kameraya kadar yükseltilebilir.
2 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Order Code | Kısa açıklama | Dağıtım kapsamı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAI BVS - Balluff Vision SolutionsBAI BVS - Balluff Vision Solutions |
Balluff SmartVision ürünleri için BVS Cockpit lisans genişletmesi | ||||
![]() BAI BVA - Balluff Vision AcquireBAI BVA - Balluff Vision Acquire |
License to use the Impact Acquire SDK with third-party GigE Vision and USB3 Vision cameras. |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.