Çok protokollü ağ modülleri
Ağ modülleri
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200129204_AA_P_00_00_00.png)
Uygun:
2 sürümleri
Çoklu protokole sahip ağ modüllerimiz, Profinet veya EtherNet/IP gibi en yerleşik endüstriyel Ethernet protokollerini tek bir cihazda destekler. Bu, gerekli bileşen sayısını ve dolayısıyla ortaya çıkan maliyetleri önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, bu ağ modülleri ile gelecek için de donanımlı olursunuz, çünkü cihazlar MQTT gibi IoT arayüzlerini de destekler.
Kullanıcı dostu web arayüzü ile cihazları rahat ve kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Ayrıca, uygulamalarınız güvenilir bir şekilde izlenir ve süreç ve cihaz bilgileri IO-Link cihazlarından daha üst düzey sistemlere iletilir.
Özel özellikler
- Çevre dostu: Saksısız IP67 plastik gövde
- çoklu protokol: tek bir cihazda birkaç endüstriyel Ethernet protokolü
- örneğin optimum teşhis sayesinde basit ve maliyet tasarrufu sağlayan kurulum ve bakım
- IIoT özellikli: REST API ve MQTT desteği
- HTTPS iletişimli entegre web kullanıcı arayüzü sayesinde kullanıcı dostu ve güvenli
2 sürümleri
sipariş kodu | Price | Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | Arayüz | Dijital girişler | Dijital çıkışlar | Yardımcı arayüzler | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
383.9 EUR | M12x1-erkek, 2-pin, A-kodlu | Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, Tip 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | |
![]() BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
398.2 EUR | M12x1-erkek, 3-pin, L-kodlu | Profinet / EtherNet/IP | 16x PNP, Tip 3 | 8x PNP | 8x IO-Link |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.