Akış monitörleri ve akış monitörleri
Akış sensörleri
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/Group_Flow_Sensors_Thermal.png)
Uygun:
3 serisi
Termal akış monitörleri, proses sıvılarını anahtarlamalı bir şekilde izlemek için kullanılabilir. Ölçüm cihazlarımız örneğin takım tezgahlarında, pompalarda ve kompresörlerde bulunabilir.
Vidalama veya doğrudan hat içi kurulum için varyantlarımızla, çok çeşitli uygulamalardaki farklı gereksinimleri güvenilir bir şekilde çözebilirsiniz. İster akış hızını, ister su ve soğutma sıvıları gibi diğer sıvıların hacimsel akışını izlemek için olsun, sizin için doğru akış monitörüne veya akış sensörüne sahibiz.
Özel Özellikler
- Hareketli parça yoktur, bu nedenle kirlenmeye karşı dayanıklıdır
- Sıvı ortamın akış hızı doğrudan ölçülebilir
- Akış hızı/boru çapına bağlı olarak vidalı veya sıralı tasarımlar
- Kolay entegre edilebilen sağlam M12 konnektör
- LED hattı veya ekran aracılığıyla akış hızını görselleştirin
- UL ve CE onayı
- Boru tesisatında akış izleme
3 serisi
modeli serisi | Çalışma aralığı | Proses bağlantısı | Kontak yüzeyinden itibaren montaj uzunluğu | Arayüz | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
![]() S-BFF IDoğrudan hat içi kurulum için |
0.1...2 l/dak su | G 1/4" erkek | PNP | ||
![]() S-BFF CLED'li vidalı versiyon |
3...300 cm/s yağ, 1...150 cm/s sulu ortam | G 1/2" erkek, NPT 1/2" erkek | 31 mm, 40 mm, 48 mm, 80 mm | PNP | |
![]() S-BFF SHarici sinyal amplifikatörleri için vidalı versiyon |
3...300 cm/s yağ, 1...150 cm/s sulu ortam | G 1/2" erkek, NPT 1/2" erkek | 31 mm, 40 mm, 48 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.