Varlık Veri Sağlayıcı
Akıllı IIoT yazılımı aracılığıyla dijital dönüşümü yönlendirmek
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/BAI ADP - Asset Data Provider.png)
Uygun:
1 sürümleri
Balluff, Varlık Veri Sağlayıcısı (ADP) ile dijitalleşme projelerini hızlandırmak için bütünleştirici bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) çözümü sunuyor. ADP, örneğin OT düzeyinde makineler, tesisler ve sensörler gibi endüstriyel varlıklar tarafından üretilen verilerin toplanması, ön işlenmesi ve IIoT uygulamalarına sağlanması için bir yazılım çözümüdür.
Özel özellikler
- Düşük kodlu geliştirme ve sürükle-bırak işlevi kolay ve çevik geliştirme sağlar
- Akıllı iş akışları veri silolarını yıkar ve yatay ve dikey entegrasyonların uygulanmasına olanak tanır.
- Kullanım kolaylığı, programlama becerisi olmayan kişilerin yenilik yapmasını sağlar.
- Uyumluluk, veri iş akışlarının gerçek zamanlı olarak üretildiği güvenli bir altyapı ile sonuçlanır
- Merkezi bir kontrol merkezi, büyük dağıtımlarda riski en aza indirir ve verimliliği artırır
- Akıllı veri akışları toplam sahip olma maliyetinde (TCO) düşüş sağlar
1 sürümleri
sipariş kodu | Açıklama | Hareketler |
---|---|---|
![]() BAI ADP - Asset Data ProviderBAI ADP - Asset Data Provider |
Asset Data Provider (ADP) is an agnostic software solution from Balluff for the collection, pre-processing and delivery of data at the Operational Technology (OT) level. It supports the creation of a holistic data pipeline for IIoT applications such as predictive maintenance. One component of the software is based on edge computing technology and pre-processes data decentrally as well as delivers it efficiently, securely and in a resource-efficient way to the relevant IT systems such as Cloud, ERP or MES. |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.