Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi
İzleme

Uygun:
1 sürümleri
Akıllı Yeniden Sıralama Sistemi ile malzeme akışınızı dijital olarak kontrol etme olanağına sahipsiniz. Bu, üretim lojistiğinde yüksek tampon stoklar ve dolayısıyla maliyetler ve alan eksikliği gerektiren manuel envanter yönetiminin tüm dezavantajlarını ortadan kaldırır. Sistem, stok seviyenizi sürekli olarak kaydeder. Tüm hisse senetleri net gösterge panelinde grafiksel olarak görüntülenebilir. Bu sayede değiştirme süreleri ve boş çalıştırmalar azaltılabilir.
Akıllı Yeniden Sipariş Sistemi ile depolamanızı otomatikleştirin. Tüm envanterinizi otomatik olarak ve ihtiyaçlarınıza göre yönetirsiniz. Ve sisteminizi yapılandırmak da bir o kadar kolay.
özellikler
- otomatik kanban sistemi olarak veya mevcut sistemlere ek olarak
- Pille çalışan kablosuz optik sensör, montajı ve kurulumu kolaydır
- Gereksinim bildirimleri, optimize edilmiş dağıtım döngülerini etkinleştirir
- ERP ve ürün yönetim sistemlerine bağlantı
1 sürümleri
sipariş kodu
|
Order Code | Radyo lisansı | Açıklama | Hareketler |
---|---|---|---|---|
Extension of the existing software license to be able to use additional sensors beyond the current scope of the license (without hardware) |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.