- Bağlantı kolu olan silindirler için manyetik alan sensörleri
- Birden fazla slot şekli için manyetik alan sensörlerimiz
- C slot için manyetik alan sensörlerimiz
- Manyetik alan pozisyonlama sistemleri
- Manyetik alan sensörleri ve ayarlanabilen sviç noktaları
- Silindirik manyetik alan sensörleri
- Trapez biçimli kanallar ve trapez biçimli kılavuzlar için manyetik alan sensörleri
- Yuvarlak silindirler için manyetik alan sensörleri
- İki BMF manyetik alan sensörlü, tek konnektörlü versiyon
T slot için manyetik alan sensörlerimiz
Manyetik alan sensörleri

Uygun:
XX111111111XX sürümleri
T-slotlarına yönelik BMF manyetik alan sensörlerimiz doğrudan oluğa monte edilebilir ve özellikle güçlü tutuşlarıyla kendilerini ayırt eder. Alan açısından kritik uygulamalar için uygun olmaları için gömme olarak monte edilebilirler.
Ek olarak, Balluff esnek kullanım seçenekleri için son derece kısa konfigürasyonlar sunar. Sensörler, piston pozisyonunu silindir duvarlarından temas etmeden tespit eder. Sistem hem güçlü hem de zayıf mıknatıslı silindirler ve kıskaçlar için uyarlanabilir. Özellikle parlak LED'ler sayesinde, sensörün anahtarlama durumunu büyük mesafelerde bile güvenilir bir şekilde tanırlar. T slotlar için manyetik alan sensörleri, metal dış gövdelerde, kaynak sıçraması veya uçan kıvılcım gibi çok zorlu ortamlarda kullanım için de mevcuttur. Ayrıca, yüksek kaynak akımlarına sahip endüstriyel ortamlar için manyetik alana duyarlı elektroniklerle de mevcuttur.
Özellikler
- Hassas anahtarlama noktaları sayesinde güvenilir anahtarlama davranışı
- Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
- Kirliliğe karşı dayanıklıdır
kullanılabilirlik
163 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Housing material | Dimension | Interface | Connection | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
46.31 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00CHBMF 235K-PS-C-2A-PU-05 |
38.39 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | Kablo, 5.00 m, PUR | |
![]() BMF0078BMF 307K-R-AS-L-3-S49-00,2 |
29.81 EUR | LCP | 29 x 6.2 x 4.4 mm | polarize Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | |
![]() BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
72.49 EUR | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF005HBMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 |
54.78 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PUR | |
![]() BMF00C9BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
70.73 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF00ARBMF 235K-PS-C-2A-PU-02 |
35.97 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | Kablo, 2.00 m, PUR | |
![]() BMF00CABMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
68.86 EUR | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 4-kutup, 0.30 m, PUR | |
![]() BMF005LBMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,3 |
60.94 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR |