CC-Link IE / Field Basic için ağ modülleri
Ağ modülleri

Uygun:
XX111111111XX sürümleri
CC-Link IE Field Basic veri yolu sistemi, 100 Mbit Ethernet cihazlarıyla uyumludur. Gigabit hızının gerekli olmadığı her durumda optimum performans sağlar. Bu, CC-Link IE Field Basic'in düşük otomasyon seviyesi olarak adlandırılan gereksinimlerin gereksinimleri için mükemmel şekilde uygun olduğu anlamına gelir.
özellikler
- 100 Mbit Ethernet cihazlarıyla CC-Link IE uyumluluğunun tamamlanması
- SLMP Desteği (Kesintisiz Mesaj Protokolü)
- iki ila beş istasyonu kontrol ederek veri alanlarının esnek kullanımı
- Bağlantı noktası ve modül durumu için 24 LED aracılığıyla uygun tanılama seçenekleri
- zorlu ortamlar için: sağlam IP67 metal gövde
1 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Interface | Digital inputs | Digital outputs | Auxiliary interfaces | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00E7BNI CIB-508-105-Z015 |
670.12 EUR | CC-Link IE Field Basic | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.