IO-Link üzerinden Profisafe
Güvenli I/O modülleri

Uygun:
1 sürümleri
Güvenli Profisafe I / O modülü, otomasyon ve emniyet teknolojisini IO-Link ile birleştiren ilk sistemdir. İhtiyacınız olan tek şey güvenli bir bağlantı kurmak için bir IO-Link master. Sistem sensör seviyesine kadar tamamen açık olduğundan, neredeyse tüm emniyet cihazlarını bağlayabilirsiniz.
Otomasyon ve emniyet teknolojisini birleştirerek, bir sistemde makine koruması sağlanır. Bunun nedeni, IO-Link'in hem sensör / aktüatör detaylarını hem de güvenli bilgileri sağlamasıdır. IO Link üzerinden makine emniyeti ile her iki dünyanın da en iyisini elde edersiniz. Ve emniyet teknolojisinin entegrasyonu her zamankinden daha kolay yapılandırılmıştır. Parametreleme, kontrol ünitesi aracılığıyla merkezi olarak yapılırken, emniyetle ilgili bilgiler doğrudan kontrolöre master üzerinden iletilir. Profisafe'in Profinet üzerinden kullanılması kontrol cihazıyla güvenli iletişim sağlar.
Özellikler
- IO-Link üzerinden PLe/SIL3 seviyesine ulaşan otomasyon ve emniyet teknoloji altyapısı
- Kapsamlı teşhis ve kolay cihaz değişimi sayesinde servis durumunda düşük bakım maliyetleri
- Standart M12 tek uçlu kabloları kullanarak maliyetleri düşürün
- Gerekli IP adreslerinin azaltılması
- Standart kablolama konsepti, böylece güvenilir koruma kilitleme cihazları doğrudan bağlanabilir
- Neredeyse tüm emniyet cihazları bağlanabilir
1 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Arayüz | Emniyet girişleri sayısı | Emniyet çıkışları sayısı | Bağlantı yuvaları | Performans Düzeyi | SIL (IEC 61508) | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0098BNI IOF-329-P02-Z038 |
757.79 EUR | IO-Link üzerinden PROFIsafe 1.1 | 12 | 2 |
2x M12x1-dişi, 8-pin, A-kodlu 6x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
e | 3 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.