RFID el bilgisayarları LF aksesuarları
RFID-Handhelds
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/F03604_GrIm_WB.png)
Uygun:
1 sürümleri
LF uygulamaları (70/455 kHz) için bir el tipi okuyucu üç bileşenden oluşur: Bir RFID okuma / yazma kafası ile birleştirilmiş bir LF eklenti modülüne sahip temel bir cihaz.
Modüler tasarım nedeniyle, Balluff RFID portföyü BIS C'den farklı okuma / yazma kafaları temel cihazla birleştirilebilir. Sabit uygulamalarda olduğu gibi aynı okuma performansından yararlanın. Bireysel gereksinimlerinize göre istediğiniz tasarım ve boyutta uygun okuma / yazma kafasını serbestçe seçin.
Özel özellikler
- LF uygulamalarına (70/455 kHz) yönelik bir el tipi okuyucu için bir temel ünite, LF eklenti modülü ve bir BIS C okuma/yazma kafası seçin.
- Kullanılan veri taşıyıcısına bağlı olarak uygun bir boyut seçin: M30, M18 ve M12 veya özel boyutlar
1 sürümleri
sipariş kodu | Price | Order Code | Boyut | Desteklenen RFID teknolojileri | Ortam sıcaklığı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01HEBIS C-830-4-011-A |
645.65 EUR | BIS01HE | 82 x 39 x 83 mm | LF 70/455 kHz (BIS C ) | -10...60 °C |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.