EtherCAT için ağ blokları
Ağ modülleri

Uygun:
XX111111111XX sürümleri
Üstün performans, düşük maliyet, esnek topoloji ve kolay kullanım: bunlar endüstriyel Ethernet teknolojisinin EtherCAT'in avantajlarıdır. EtherCAT tam esneklik sağlar: serbest bir topoloji seçimi, çalışma sırasında cihazları ve bölümleri bağlama ve ayırma imkanı ve halka topolojisinin performans fazlalığı.
EtherCAT hem merkezi hem de merkezi olmayan mimariler için uygundur, Master / Slave, Master / Master ve Slave / Slave iletişimini destekler. Ayrıca ikincil endüstriyel ağları da entegre edebilir. Mevcut altyapı kullanılarak fabrika seviyesi de en uygun şekilde EtherCAT Otomasyon Protokolü ile kaplanmıştır. Tercihen ağ blokları dışında.
Özellikler
- 100 metreye kadar mesafedeki 65,535 düğüme kadar destekler
- 2007 yılından bu yana uluslararası standarttır
2 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Digital inputs | Digital outputs | Port-class | Auxiliary interfaces | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI009UBNI ECT-507-005-Z040 |
603.13 EUR | 8x PNP, Tip 3 | 8x PNP | Tip A | 4x IO-Link | |
![]() BNI0077BNI ECT-508-105-Z015 |
700.59 EUR | 16x PNP, Tip 2 | 16x PNP | Tip A | 8x IO-Link |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.