Emniyet sensörleri ve sviçleri
Emniyet şalterleri ve emniyet sensörleri kullanarak ekipman emniyeti
![Emniyet sviçleri ve emniyet sensörleri](/images-2/containers/assets/products/safety/safety-sensors-switches/safety-safety-sensors-switches.jpg/7bbf8d866fce896d07453db95ebfd382.jpg)
Balluff emniyet şalterleri ve emniyet sensörleri, çeşitli uygulamalar için tasarlanmıştır. Emniyet sviçlerimiz ve sensörlerimiz hem işçileri hem de makineleri korur. Emniyet şalterleri ve sensörler çeşitli çalışma prensipleri sunar: Personelin ve makinelerin korunmasına yönelik erişim ya da konum doğrulaması için metal nesnelerin konumunun ve hareket sonunun teması güvenli olmayan tespiti, elektromekanik ve Manyetik / REED ya da RFID esaslı için endüktif.
Evrensel kullanımlı standart M12 kabloları, kurulum ve montaj sırasında zaman ve para tasarrufu sağlar. Ayrıca, kablolama hatalarından kaçınmaya, netlik kazanmaya ve güvenilir izleme sağlamaya yardımcı olurlar.
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/49883_01_P_00_00_00.png)
Manyetik emniyet kodlama sistemleri
- Emniyetli: DIN EN ISO 13849-1: 2015 (Makine Direktifi, Pld), IEC 61508: 2010 (İşlevsel Emniyet, SIL2) ve EN IEC 61800-5-2: 2007 (Emniyet Fonksiyonu, SIL2) gereksinimlerini karşılar
- Zaman tasarrufu: Yapılandırma gerektirmeden kurulumu kolaydır
- Evrensel: 48 m'ye kadar ölçüm mesafesi, çözünürlük seçimi, 20 µm seviyesine kadar yüksek sistem çözünürlüğü
- Pratik: Konfigürasyon ve teşhis fonksiyonları
RFID ve Manyetik / REED Teknolojisine sahip emniyet sensörleri ve sviçler
Balluff Manyetik / REED emniyet şalterleri, koruma kapılarında aşınmasız erişim koruması sağlar. Bir boşluk elemanı ile kullanıldığında, manyetik olarak kodlanmış bu emniyet anahtarlarını ferromanyetik bir ortama bile monte edebilirsiniz. Elektromanyetik taşıyıcı kodlu RFID emniyet sensörleri, koruma kapısı izlemesinde daha yüksek titreşim direnci ve sonlandırma direnci gerekliyse cevaptır.
Elektronik izleme
Robot çalışma alanlarının doğrudan izlenmesi ve endüstriyel ortamlardaki metalik ekipman tutucuların seyahat süreleri elektronik olarak gerçekleştirilebilir. Bu, Balluff'un temassız, endüktif emniyet sensörlerini kullanmak için basittir, çünkü geleneksel emniyet şalterleri veya RFID emniyet sensörlerinin aksine, özel bir eşleşme bileşenine gerek yoktur ve bu sensörler titreşime dayanıklıdır.
Tüm Balluff emniyet şalterleri ve sensörlerinde olduğu gibi, endüktif emniyet sensörleri, tüm sinyalleri bir araya getiren ve bunları bir IO-Link ana modülü üzerinden emniyet kontrolörüne ileten IO Link üzerinden makine emniyeti modülüne doğrudan bağlanabilir. Bonus olarak, akıllı bir Endüstri 4.0 çözümünün tüm avantajlarından faydalanırsınız.
En önemli faydaları
- Çok çeşitli uygulamalar için emniyet sensörleri ve sviçler
- LED göstergeli sağlam dış gövde versiyonları
- PLe / SIL3'e kadar emniyet uygulamaları için uygun
- Standart M12 bağlantı teknolojisi sayesinde zamandan ve paradan tasarruf ve hataların önlenmesi
- Azaltılmış kurulum masrafı ve alan gereksinimleri
- Ağır koruyucu ekipman için de uygun
- Sönümleme direnci
- Titreşime duyarsız ve kesin olmayan kapı düzeni