Entegre değerlendirme üniteli (860/960 MHz) UHF okuma/yazma kafaları
UHF (860/960 MHz)

Uygun:
XX111111111XX sürümleri
Entegre bir değerlendirme ünitesine sahip UHF okuma/yazma kafaları, veri taşıyıcı ile PC veya kontrolör arasındaki aracılardır. Avantajınız: Anten, elektronik aksam ve arayüz tek gövdede olduğundan ek bir değerlendirme ünitesine gerek yoktur. Ek olarak, basit entegrasyon, birçok kurulum işinden tasarruf sağlar.
özellikler
- BNI Master'a bağlantı için IO-Link arayüzlü UHF okuma/yazma kafaları
- IO-Link arayüzü ile hızlı ve kolay devreye alma
- EU (865...868 MHz), US (902...928 MHz), CH (920.5...924.5 MHz) frekans aralıkları için varyantlar
- IP69k koruma sınıfına kadar sağlam muhafaza sayesinde zorlu ortamlarda güvenilir kullanım
- Durum doğrudan okuyucu muhafazasında görüntülenir: kolay devreye alma ve minimum duruş süreleri
kullanılabilirlik
3 Sonuçlar
sipariş kodu | Fiyat | Boyut | Dış gövde malzemesi | Arayüz | Ortam sıcaklığı | Çalışma frekansı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01E4BIS U-4A7-082-01C-07-S4 |
792.00 EUR | Ø 30 x 98 mm | Paslanmaz çelik (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 865…868 MHz | |
![]() BIS01E9BIS U-4A7-082-21C-07-S4 |
792.00 EUR | Ø 30 x 98 mm | Paslanmaz çelik (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 920.5…924.5 MHz | |
![]() BIS01E8BIS U-4A7-082-11C-07-S4 |
792.00 EUR | Ø 30 x 98 mm | Paslanmaz çelik (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 902…928 MHz |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.