CC-Link IE-Field için ağ blokları
Ağ modülleri
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/53688_00_P_00_00_00.png)
Uygun:
1 sürümleri
Endüstriyel ağ ve ağ teknolojileri, endüstriyel iletişimin tüm alanlarında giderek daha güçlü iletişim taleplerini karşılamalıdır.
İletişim mümkün olduğunca tekdüze olmalıdır. Balluff, makine ve sistem seviyesindeki iletişimi, özellikle Asya'daki otomasyon görevlerini akılda tutarak sensör / aktüatör iletişimi ile birleştirir. Bu haberleşme sistemi, CC-Link IE / Alan için BNI ağ bloklarını sistem seviyesinde uygular, ayrıca sensör / aktüatör seviyesine doğrudan bağlantı sağlar. I/O sistemlerinin açık, deterministik ve yüksek hızlı CC-Link IE/Field ağına mükemmel şekilde bağlanması için çok fonksiyonlu ve pratik endüstriyel ağ modülleri geliştirdik. Bu yeni nesil, olağanüstü yapılandırma ve tanılama seçenekleriyle önündeki her şeyi gölgede bırakıyor.
Özellikler
- Koruma sınıfı IP67
- Tamamen kapsüllenmiş dış gövde
- Teşhis ve yapılandırma amaçlı kullanılan ekran, LED'ler ve entegre SLMP erişimi (Seamless Message Protocol)
1 sürümleri
sipariş kodu | Price | Arayüz | Dijital girişler | Dijital çıkışlar | Yardımcı arayüzler | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI008CBNI CIE-508-105-Z015 |
900.35 EUR | CC-Link IE Field V0 | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP | 8x IO-Link |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.