Yönetilmeyen sviçler
Sviçler
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718170.png)
Uygun:
4 sürümleri
Yönetilmeyen sviçlerimizle, 5 bağlantı noktalı ve 8 bağlantı noktalı Ethernet cihazları bir bileşene yıldız topolojisiyle bağlanabilir. Yönetilmeyen sviçler IP67 ve IP20 koruma sınıflarının her ikisini birden karşılar ve 10 ve 100 Mbit/s aktarım hızlarını destekler. Aktarım hızı otomatik uzlaşma fonksiyonu tarafından otomatik olarak belirlenir.
Otomatik geçiş işlevi sayesinde, bloklar hangi kablo tipinin kullanıldığını bağımsız olarak algılar. Kablolama hataları bu nedenle hariç tutulmuştur.
Özellikler
- IP67 ve IP20
- Aktarım oranı 10 ve 100 Mbit/s
- Otomatik Uzlaşma fonksiyonu tarafından otomatik olarak belirlenen aktarım hızı
- Kablolama hataları Otomatik çaprazlama fonksiyonu tarafından düzeltilir
kullanılabilirlik
4 sürümleri
sipariş kodu | Price | Arayüz | Yardımcı arayüzler | Bağlantı yuvaları | Montaj | IP derecesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0067BNI TCP-952-000-E029 |
192.5 EUR | Ethernet TCP/IP 10Tabanlı-T/100Tabanlı-TX | 8x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 8x RJ45-dişi, 8-pin | DIN ray montajı | IP30 | |
![]() BNI005EBNI TCP-951-000-E028 |
142.56 EUR | Ethernet TCP/IP 10Tabanlı-T/100Tabanlı-TX | 4x Ethernet TCP 10Base-T/100Base-TX | 5x RJ45-dişi, 8-pin | DIN ray montajı | IP30 | |
![]() BNI000FBNI EIP-950-000-Z009 |
428.89 EUR | Ethernet TCP/IP 10Tabanlı-T/100Tabanlı-TX | 8x EtherNet/IP 10Tabanlı-T/100Tabanlı-TX | 8x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | 2 delikli, vidalı montaj | IP67, vidalı durumdayken | |
![]() BNI0089BNI EIP-950-000-Z009-C07 |
428.89 EUR | Ethernet TCP/IP 10Tabanlı-T/100Tabanlı-TX | 8x EtherNet/IP 10Tabanlı-T/100Tabanlı-TX | 8x M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | 2 delikli, vidalı montaj | IP67, vidalı durumdayken |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.