LF veri bağlayıcıları (125 kHz)
LF (125 kHz)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717953.png)
Uygun:
3 sürümleri
Balluff'un LF veri bağlayıcıları mümkün olan en yüksek esnekliği sağlar. Verileri iki hava arayüzü üzerinden güvenli şekilde iletilir. Bunu yaparken, sabit bir veri iletimi yerine iki geçişin temassız köprülenmesini sağlarlar. Veri bağlayıcıları genellikle çift mekanik arayüzün vazgeçilmez olduğu yerlerde, örneğin döner tablalar, değiştirilebilir iş parçası tutucusu veya kıskaç kolları ile kullanılır. Bu yolla, mekanik arayüzün vazgeçilmez olduğu yerlerde, örneğin döner tablalar, değiştirilebilir iş parçası tutucusu veya kıskaç kolları ile kullanılır.
Özellikler
Mekanik aşınma sorunu olmayan ve bakım gerektirmeyen aktarım
Hızlı ve güvenli sinyal aktarımı
Farklı kablo uzunlukları: 1 m, 2 m ve 5 m
3 sürümleri
sipariş kodu | Price | Stil 1 | Stil 2 | Anten tipi | Kablo uzunluğu L | Dış gövde malzemesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00JYBIS L-380-05/BU-PU1-00,5 |
321.93 EUR | yuvarlak | 0.50 m | ABS, GF16 | |||
![]() BIS00K1BIS L-380-ST/10 |
151.71 EUR | M30x1.5 | yuvarlak | Pirinç, nikel kaplamalı | |||
BIS00NRBIS L-380-22/BU-PU1-00,35 |
347.27 EUR | yuvarlak | 0.35 m | ABS, GF16 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.