- Bağlantı kolu olan silindirler için manyetik alan sensörleri
- Birden fazla slot şekli için manyetik alan sensörlerimiz
- C slot için manyetik alan sensörlerimiz
- Manyetik alan pozisyonlama sistemleri
- Manyetik alan sensörleri ve ayarlanabilen sviç noktaları
- Silindirik manyetik alan sensörleri
- T slot için manyetik alan sensörlerimiz
- Yuvarlak silindirler için manyetik alan sensörleri
- İki BMF manyetik alan sensörlü, tek konnektörlü versiyon
Trapez biçimli kanallar ve trapez biçimli kılavuzlar için manyetik alan sensörleri
Manyetik alan sensörleri
Uygun:
70 sürümleri
Trapez kanallar ve trapez kılavuzlar için BMF manyetik alan sensörlerimiz, montaj braketleri ve adaptörler ile silindire kolayca monte edilebilir. Gelişmiş montaj braketi konsepti, bunun gibi çoğu silindir tipi için uygundur. Ek olarak, 60 ° ve 90 ° trapez oluklu bir silindire montaj braketi olmadan doğrudan monte edilebilen sensör değişkenleri sunuyoruz. Manyetik alan sensörleri, piston pozisyonunu silindir duvarlarından temas etmeden tespit eder. Sistem hem güçlü hem de zayıf mıknatıslı silindirler ve kıskaçlar için uyarlanabilir.
Özellikler
- Güvenilir anahtarlama davranışı
- Kararlı anahtarlama noktası
- Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
- Kirliliğe karşı dayanıklıdır
kullanılabilirlik
70 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Dış gövde malzemesi | Boyut | Anahtarlama çıkışı | Bağlantı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
68.5 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.50 m, PUR | |
BMF0045BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,7 |
68.5 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.70 m, PUR | |
BMF0049BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 |
87.67 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | |
BMF0058BMF 305K-PS-C-2-S4-00,2 |
58.91 EUR | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 0.20 m, PUR | |
BMF0048BMF 303K-PS-C-2A-SA6-PU-03 |
84.44 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm | PNP normalde açık (NO) | Kablo, 3.00 m, PUR | |
BMF008EBMF 305M-PS-C-2-S4 |
54.98 EUR | Alüminyum | 33.5 x 12.8 x 33.5 mm | PNP normalde açık (NO) | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | |
BMF0032BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 |
58.21 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN normalde açık (NO) | Kablo, 3.00 m, PUR | |
BMF0035BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
68.5 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN normalde açık (NO) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.50 m, PUR | |
BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
67.91 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Normalde kapalı (NC) | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.30 m, PUR | |
BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
57.52 EUR | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP normalde açık (NO) | Kablo, 2.00 m, PUR |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.