kullanılabilirlik
12 sürümleri
sipariş kodu | Price | Dış gövde malzemesi | Uzunluk | Boyut | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|
BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
407 EUR |
Alüminyum, Anodize PMMA |
610 mm | Ø 20 x 610 mm | |
BAE00Y5BAE LX-XA-BW0710-S4 |
506 EUR |
Alüminyum, Anodize PMMA |
790 mm | Ø 20 x 790 mm | |
BAE00Y6BAE LX-XA-BW1016-S4 |
539 EUR |
Alüminyum, Anodize PMMA |
1096 mm | Ø 20 x 1096 mm | |
BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
363 EUR |
Alüminyum, Anodize Borosilikat optik cam |
420 mm | Ø 45 x 420 mm | |
BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
533.5 EUR |
Alüminyum, Anodize Borosilikat optik cam |
600 mm | Ø 45 x 600 mm | |
BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
577.5 EUR |
Alüminyum, Anodize Borosilikat optik cam |
800 mm | Ø 45 x 800 mm | |
BAE00ZRBAE LX-XA-BW0960A-S4 |
616 EUR |
Alüminyum, Anodize Borosilikat optik cam |
1000 mm | Ø 45 x 1000 mm | |
BAE00ZTBAE LX-XA-BW1160A-S4 |
671 EUR |
Alüminyum, Anodize Borosilikat optik cam |
1200 mm | Ø 45 x 1200 mm | |
BAE011EBAE LX-XA-BW0170A-S4 |
308 EUR |
Alüminyum, Anodize Borosilikat optik cam |
210 mm | Ø 45 x 210 mm | |
BAE012CBAE LX-XA-BW0170B-S4 |
214.5 EUR |
Alüminyum, anodize, natürel Acryl glass |
250 mm | Ø 20 x 250 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.