makine ışıkları
Optimum aydınlatma koşulları için
Sağlam aydınlatma çeşitli şekillerde kullanılabilir. Makinede, yıkama sistemlerinde, çalışma tezgahlarında veya test tezgahlarında olsun - uzun ömürlü LED makine ışıkları her yerde optimum aydınlatma koşulları sağlar.
Makine ışıkları
- Şok ve titreşime dayanıklı, termal ve mekanik olarak yüksek puan
- Sert koşullar için uygun (koruma sınıfı IP67/IP69K)
- Ucuz standart M12 geçmeli bağlantı ile kolay kurulum
- Homojen, geniş alan ve yayılmış versiyonlar için tamamen parlamayan aydınlatma
- Düşük enerji tüketimi ve yüksek verimli LED teknolojisi sayesinde düşük maliyetler
- Yer tasarrufu sağlayan, kompakt, hafif tasarım, Ø 20 mm veya Ø 45 mm
- 230 VAC yerine 24 VDC: Zorunlu topraklama ortadan kaldırıldı, iş emniyeti arttırıldı