BVS-E Advanced görüntü sensörü
Akıllı Vizyon
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/45545_00_P_00_00_00.png)
Uygun:
0 sürümleri
Balluff BVS-E Gelişmiş görüntü sensörü ile üretim proseslerinizi verimli ve güvenilir bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Nesne konumu tanımlama ve işlem algılama verileri Ethernet TCP / IP arayüzü üzerinden aktarılır.
Verilerin hızlı işlenmesi ve bireysel test sonuçlarının birleşimi ile kesin ve güvenilir ürün kalitesi sağlanır. Bir seferde birden fazla inceleme işini yapabilen tek bir görüntü sensörü kullanmanın çok yönlü olanakları maliyetleri düşürür.
Özellikler
- Serbest dönüş pozisyonlu parçalar için kalite kontrol
- Değişken partiler için inceleme görevinde basit değişiklik yapılması, yüksek sistem kullanılabilirliği demektir
- Opsiyonel olarak kırmızı veya kızılötesi tamamlayıcı ışık kullanılabilir
0 sürümleri
sipariş kodu | Price | Çalışma Mesafesi | Odak mesafesi | Işık tipi | Görüş alanı | Arayüz | Hareketler |
---|
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.