Profibus için ağ blokları
Ağ modülleri
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718062.png)
Uygun:
0 sürümleri
Balluff komple bir servis sağlayıcısı olarak optimum Profibus kullanımı sağlamak üzere geniş bir bileşen yelpazesi sunar. Yerleşmiş endüstriyel ağ teknolojisi yıllardan beri modern üretimi güvenilir bir şekilde desteklemektedir. Kontrol cihazının üreticisinden bağımsız olarak, ürünlerimiz içinde optimum çözümü bulursunuz.
Basit kablolama, sisteminize doğrudan kurulum yoluyla hızlı entegrasyon ve daha hızlı değişiklikler ile verimli saha ve proses iletişiminden yararlanacaksınız. Tüm bunlar zorlu endüstriyel ortamlarda bile mümkündür. Profibus çözümlerimiz IO-Link özelliklidir. Bu, IO-Link'in tüm avantajlarından doğrudan yararlanabileceğiniz anlamına gelir. Balluff'un gelişmiş bağlantı teknolojisi, verimliliğinizi artırmanıza olanak tanır.
Özellikler
- Tutarlı tanımlama: Sistem hatası yoktur
- Merkezi parametre ayarları: Sistemler hızlı bir şekilde yeniden çalışmaya başlar
- Zaman ve para tasarrufu
- IEC 61158/EN 50170 standartlarına uyum sayesinde basitçe sistem genişletme ve daha fazla yatırım koruması
0 sürümleri
sipariş kodu | Price | Dijital girişler | Dijital çıkışlar | Analog girişler | Yardımcı arayüzler | Hareketler |
---|
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.