CC-Link için ağ blokları
Ağ modülleri
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718057.png)
Uygun:
0 sürümleri
CC-Link pek çok tedarikçinin en yaygın otomasyon bileşenlerini entegre etmek üzere tasarlanmış standart bir endüstriyel ağ teknolojisidir. CC-Link Asya'nın en yaygın endüstriyel ağ teknolojisi olmuştur. Açık ağ bugün dünya genelinde 1000'den fazla şirketin üyesi olduğu CC-Link İş Ortağı Birliği (CLPA) tarafından desteklenmektedir.
CC-Link, gereksinimlerinizi kesinlikle karşılayacak etkili bir entegre bir sistemdir. Tek bir kaynaktan ürünleri kullanarak kendi güçlü kontrol topolojilerinizi uygulamak için kapsamlı, yüksek kaliteli CC-Link portföyümüzü kullanın.
Özellikler
- Zorlu ortamlar için sağlam dış gövdelerle tam döküm
- Güçlü teşhis, sorunlu alanları açıkça tanımlar
- Büyük hacimler üzerinde çalışırken bile sabit kalan veri akışı
- Güvenilir gerçek zamanlı kontrol
- Kontrollerin ağ üzerinden programlanabilmesi
- Çalışma sırasında ağ istasyonlarının açılıp kapatılabilmesi
- Ağ istasyonlarının otomatik olarak geri yüklenebilmesi
0 sürümleri
sipariş kodu | Price | Arayüz | Dijital girişler | Dijital çıkışlar | Yardımcı arayüzler | Hareketler |
---|
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.