Endüktif mesafe sensörleri
Endüktif sensörler
Uygun:
8 serisi
BAW endüktif mesafe sensörlerimiz çeşitli pozisyonları, mesafeleri ölçer ve malzeme değişkenleri arasında ayrım yapabilir. Temas kurmadan çalışırlar ve bu sayede uzun ömürlü ve yıpranmaya maruz kalmazlar.
Dahili öğretme işlevi ayarlanabilir bir doğrusallık aralığına sahiptir. Bu, ilk kurulum sırasında hızlı devreye alma sağlar ve sensörleri değiştirirken kısa durma süresi sağlar.
Mevcut konfigürasyonların çokluğu, endüktif mesafe sensörlerinin herhangi bir uygulamaya kolayca entegre edilmesini sağlar. Önemli uygulamalar, makine mühendisliği veya aks dengesizliklerinin ve genişlemelerinin tespitinde kullanılan birleştirme, presleme veya ekipmanındaki hareketlerin izlenmesidir.
Endüktif mesafe sensörleri mutlak bir analog voltaj, akım veya IO-Link sinyali sağlar.
Özellikler
- Kompakt, sağlam ve güvenilir
- Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
- Mutlak ölçme prensibi
- Ölçme aralığı 0,2 ila 50 mm arasında da öğretilebilir
- Kısa cevap süresi, yüksek tekrarlanabilirlik ve doğrusallık
- Geniş sıcaklık aralığı, minimum sıcaklık kayması
- Analog arayüzler ve IO-Link ile basit uygulama
8 serisi
modeli serisi | Stil | Aralık/ölçüm oranı | Arayüz | Bağlantı tipi | Montaj | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BAW G6Dişsiz silindirik minyatür versiyon |
D6.5 | 2 mm | Analog, voltaj, Analog, Sıcaklık | Kablo, Konnektörlü kablo | flush | |
BAW MMetrik dişli silindirik versiyon |
M30x1.5, M8x1, M12x1, M18x1 | 16 mm | IO-Link, Analog, voltaj, Analog, Sıcaklık, Analog, akım | Kablo, Konnektörlü kablo, Konnektör | flush, gömülü olmayan, yarı gömülü | |
BAW QPlastikten yapılmış kare versiyon |
Blok stili | 50 mm | Analog, voltaj | Konnektör | gömülü olmayan | |
BAW R14Açık delikli kübik tasarım |
Blok stili | 15 mm | Analog, voltaj | Konnektörlü kablo | gömülü olmayan | |
BAW R3Gömme montaj için geçiş deliklerine sahip kübik kompakt tasarım |
Blok stili | 4 mm | Analog, voltaj | Kablo, Konnektörlü kablo | flush | |
BAW R6Sıva altı montaj için geçiş delikli kübik versiyon |
Blok stili | 2 mm | Analog, voltaj | Kablo, Konnektör | flush | |
BAW Z1Sıva altı olmayan kurulum için küboid tasarım |
Blok stili | 5 mm | Analog, voltaj, Analog, Sıcaklık | Kablo | gömülü olmayan | |
BAW Z8Gömme montaj için silindirik versiyon |
M12x1 | 2 mm | Analog, voltaj | Konnektör | flush |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.