Kapasitif sensörler
Nesneleri ve dolum seviyelerini güvenilir bir şekilde tespit edin
Kapasitif sensörler, tüm iletken olmayan malzemelerin, sıvıların, topakların ve tozların doğrudan veya bir kap duvarı içinden dolum seviyesini algılar.
Akıllı Seviye teknolojisi nem, köpük ve yapışma etkilerini 10 mm'ye kadar olan cam ve plastik duvarlar içinden bile dengeler. Böylece, bu dolum seviyesi sensörleri iletken ortamlar için idealdir. Ve size yüksek uygulama emniyetini garanti eder.
Sensörlerimiz çeşitli tasarımlarda, özellikle küçük olanlarda bile mevcuttur. Yapıştırıcı sensörler olarak dış gövde şekline esnek bir şekilde oturur ve kolayca çıkarılabilir.
Nesne algılama için kapasitif yakınlık anahtarları
- Plastik ve paslanmaz çelik versiyonlarda kapasitif yaklaşım anahtarları
- Düşük dielektrik sabitine sahip ortamları tespit etmek için
- Ø 6,5 mm'den başlayan kompakt tasarımlarda ve 25 mm'ye kadar anahtarlama mesafelerine sahip disk tasarımları gibi düz tasarımlarda
- Sıva altı monte edilebilir ve potansiyometre veya kablo öğretimi ile ayarlanabilir
- IO-Link mevcut
Kapasitif seviye sensörleri
- Plastik granül, tahıl, yem ve odun peletlerinin, yağların, sulu sıvıların, asitlerin, alkalilerin, iletken tozların, dökme katıların vb. seviye ölçümü için.
- Geniş tasarım ve gövde malzemesi seçeneklerinin yanı sıra düşük maliyetli versiyonlar
- IO-Link üzerinden de basit ayarlama ve ayarlama
- Birikme, köpük ve nemi dengelemek için patentli Akıllı Seviye teknolojisi
Ortam temaslı kapasitif seviye sensörleri
- Plastik granül, tahıl, yem ve odun peletleri, yağlar, sulu sıvılar, asitler, erikler, iletken tozlar vb.
- Uygun maliyetli versiyonların yanı sıra geniş konfigürasyon seçenekleri ve dış gövde malzemeleri
- IO-Link ile kolay ayar ve kurulum
- Akıllı Seviye teknolojisi nem, köpük ve yapışma etkilerini dengeler
Amplifikatörler için kapasitif sensör kafaları
- PTFE malzemeden ve çok yüksek sıcaklıklar, en yüksek basınçlar ve dar alanlar için paslanmaz çelikten yapılmış kapasitif sensör kafaları ve dış gövdeler
- Ayrı bir uzaktan amplifikatör üzerinden, isteğe bağlı olarak anahtarlama sinyaliyle - analog veya IO-Link ile çalışma
- Hızlı, kolay ve uygun maliyetli kurulum
- Çevreye dayanıklı ve sağlam değişkenler mevcut
Kapasitif sensör kafaları için amplifikatörler
- Balluff’un neredeyse tüm kapasitif sensör kafalarının kolay kurulumu ve değerlendirilmesi için
- Silindirik ray montajı için konfor veya IO-Link değerlendirme ünitesi
- Kritik ortam koşullarının ötesinde ayarlama yapmak mümkündür
- Çeşitli konfigürasyonlar ve boyutlar mevcuttur
Özel özelliklere ve ayrı elektroniklere sahip kapasitif sensörler
- Paslanmaz çelik, plastik veya PTFE dış gövdeli kapasitif sensörler
- 250 ° C'ye kadar yüksek sıcaklık, 180 ° C'de 6 bar'a kadar basınç ve 150 bar'a kadar yüksek basınç.
- Ayrı amplifikatörlü IO-Link özellikli kullanım için sensör kafaları
- Kolay ve esnek bağlantı için kendinden yapışkanlı değişkenler