- Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)
- Işık düğmesi
- Işık şeritleri ve ışık ızgaraları
- Karşılıklı tip sensörler
- Kontrast sensörleri
- Lüminesans sensörler
- Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
- Optik mesafe sensörleri
- Optik pencereler
- Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
- Renk sensörleri
- Retro-yansıtıcı sensörler
- Çatal ışık bariyerleri ve açılı ışık bariyerleri
Mikromote - optik sensör kafaları
Fotoelektrik sensörler
Uygun:
3 serisi
Yenilikçi sensör elemanlarına sahip modüler Micromote sensör sistemi, bireysel gereksinimlerinizi karşılar. Çeşitli gövde tasarımları ve esnek sensör kabloları, özellikle yüksek derecede tasarım özgürlüğü ve makinelerinize kusursuz entegrasyonu garanti eder. Hassas optoelektronik bileşenler, her uygulama için yüksek işlem doğruluğu sağlar. Micromote sistemi BOH, harici bir değerlendirme ünitesinden (amplifikatör) ve son derece küçük optoelektronik sensör kafalarından oluşur.
özellikler
- en yüksek hassasiyete sahip geniş sensör kafası seçenekleri: microspot, nanospot, lazer, kızılötesi, klasik kırmızı ışıklı LED
- Hedef ve gerçek değerlerin görüntülendiği analog, dijital, dinamik (Micromote ürün ailesine bağlantı - optik sensör kafaları için amplifikatörler) için amplifikatör
- mükemmel teknik parametreler
- tutucularda optimum kullanım
3 serisi
modeli serisi | Optik çalışma prensibi | Işık tipi | Maksimum aralık | Stil | Çap | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|
BOH AFarklı sinyal iletim seçeneklerine ve ışık türlerine sahip ışık bantları |
Geçiş ışınlı sensör, Çatal sensör | Kızıl ötesi ışık, Kırmızı ışık | 500 mm | Blok stili | ||
BOH DFarklı sinyal iletim seçeneklerine ve ışık türlerine sahip ışıklı tarayıcılar |
Cisimden yansımalı sensör | Kızıl ötesi ışık, Kırmızı ışık | 100 mm | Ø 9.5 mm, Blok stili, Ø 14 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 14 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 9.5 mm | |
BOH TFarklı sinyal iletim seçeneklerine ve ışık türlerine sahip ışın sensörleri |
Geçiş ışınlı sensör, Çatal sensör | Near-infrared, Kızıl ötesi ışık, Kırmızı ışık | 4000 mm | Ø 2.3 mm, Blok stili, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 2 mm, 2.3 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.