Manyetik alan sensörleri
Temassız ve güvenilir konum geri bildirimi
Manyetik alan sensörleri esas olarak silindirler ve tutuculardaki piston konumunun seçici veya sürekli olarak izlenmesi için kullanılır. Sensör, aktüatör duvarı boyunca pistona entegre edilmiş mıknatısın alanını tanır.
Temassız konum algılamaları ile Balluff'un manyetik alan sensörleri kesinlikle güvenilir ve aşınmasızdır: temas erozyonu yok, zıplama yok ve sadece temiz ölçüm. Piston konumu, yüksek hareket hızlarında bile güvenilir bir şekilde algılanır.
Silindirik manyetik alan sensörleri
- küçük, son derece kompakt tasarımlar ve çok yüksek anahtarlama mesafeleri
- 6,5 mm çapındaki sensörler, temassız 90 mm'ye kadar konumları sorgulayabilir
- endüstriye uygun ve kire karşı duyarsız
- Konteynerler veya borular aracılığıyla bile pozisyonları tespit edin
- farklı polarizasyona sahip mıknatısları tespit etmek de mümkündür
Manyetik alan sensörleri ve ayarlanabilen sviç noktaları
- Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
- Geçiş noktalarının ekipmansız bireysel kurulum
- Radyal veya eksenel manyetik polarizasyona sahip silindir ve kavrayıcılarda kullanılabilir
- IO-Link üzerinden sekiz anahtar noktaya kadar uzaktan öğretme
- Her bir anahtarlama noktası için ayarlanabilir histerez
- 60 mm'lik son derece geniş hareket yolu
- Öğretme modülü için evrensel olarak uygulanabilir tutucu
- Çok renkli LED'lerle durum gösterimi
- Elektrik kesintisi sırasında bile sabit anahtar noktaları
- Diğer slot şekilleri için özel braketlerimiz mevcuttur. (ör. yuvarlak slot)
Manyetik alan pozisyonlama sistemleri
- Modüler konsept sayesinde esneklik: 256 mm'ye kadar tüm strok boyunca geniş bir silindir yelpazesini kapsar
- Yüksek bağlanabilirlik: analog voltaj ve akım çıkışının yanı sıra IO-Link arayüzü aracılığıyla çok dar bir alanda piston konumunun sürekli kontrolü
- Güvenilir sonuçlar: uygulama ile ilgili doğrusallık ve tekrarlanabilirlik, parametrelendirilebilir
- yüksek proses güvenilirliği: düşük sıcaklık kayması ve çok iyi elektromanyetik uyumluluk
- kapsamlı şeffaflık: IO-Link üzerinden sinyal çıkışı ile format değişiklikleri, durum izleme ve kestirimci bakım verilerle desteklenir
- Yüksek düzeyde entegrasyon: sensörler hem radyal hem de eksenel olarak hizalanmış mıknatıslarla uyumludur