T slot için manyetik alan sensörlerimiz
Manyetik alan sensörleri
Uygun:
10 serisi
T-slotlarına yönelik BMF manyetik alan sensörlerimiz doğrudan oluğa monte edilebilir ve özellikle güçlü tutuşlarıyla kendilerini ayırt eder. Alan açısından kritik uygulamalar için uygun olmaları için gömme olarak monte edilebilirler.
Ek olarak, Balluff esnek kullanım seçenekleri için son derece kısa konfigürasyonlar sunar. Sensörler, piston pozisyonunu silindir duvarlarından temas etmeden tespit eder. Sistem hem güçlü hem de zayıf mıknatıslı silindirler ve kıskaçlar için uyarlanabilir. Özellikle parlak LED'ler sayesinde, sensörün anahtarlama durumunu büyük mesafelerde bile güvenilir bir şekilde tanırlar. T slotlar için manyetik alan sensörleri, metal dış gövdelerde, kaynak sıçraması veya uçan kıvılcım gibi çok zorlu ortamlarda kullanım için de mevcuttur. Ayrıca, yüksek kaynak akımlarına sahip endüstriyel ortamlar için manyetik alana duyarlı elektroniklerle de mevcuttur.
Özellikler
- Hassas anahtarlama noktaları sayesinde güvenilir anahtarlama davranışı
- Temassızdır, bu nedenle aşınma sorunu yoktur
- Kirliliğe karşı dayanıklıdır
10 serisi
modeli serisi | Slot tipi | Birincil Dış gövde malzemesi | Boyut | Anahtarlama çıkışı | Arayüz | Bağlantı tipi | Ortam sıcaklığı maksimum | IP derecesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 103Farklı oluk şekilleri ve küçük montaj alanları için |
variable | PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kablo, Konnektörlü kablo | 85 °C | IP67 | |
BMF 21Rot silindirleri için |
PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kablo, Konnektör | 85 °C | IP67 | ||
BMF 235T yuvası için |
T-slot | PA | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP | PNP | Konnektörlü kablo | 85 °C | IP67 | |
BMF 235TT yuvası ve 2 anahtarlama noktası için (öğretme işlevi) |
T-slot | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kablo, Konnektörlü kablo | 80 °C | IP67 | |
BMF 303Pozisyon koruyan tutma açıları ile farklı oluk şekilleri için |
variable | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kablo, Konnektörlü kablo | 85 °C | IP67 | |
BMF 305MAçılı konektörlü farklı oluk şekilleri için |
variable | Alüminyum | 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm | PNP | PNP | Konnektör | 105 °C | IP67, IP65 | |
BMF 405T yuvası ve hijyenik alanlarda kullanım için |
T-slot | PP | 5 x 5.4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kablo, Konnektörlü kablo | 100 °C | IP68, IP67, IP69K | |
BMF 415T yuvası ve kaynak sıçraması olan zorlu ortamlarda kullanım için |
PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP, IO konfigüre edilebilir | IO-Link, IO konfigüre edilebilir, PNP | Kablo, Konnektörlü kablo | 80 °C | IP67 | ||
BMF 423C yuvası için |
C-slot | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kablo, Konnektörlü kablo | 85 °C | IP67 | |
BMF T2 sensör kafalı T yuvası için |
C-slot, T-slot, variable | PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Konnektörlü kablo | 85 °C | IP67 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.