Silindirik manyetik alan sensörleri
Manyetik alan sensörleri
Uygun:
4 serisi
Silindirik manyetik alan sensörleri size güvenilir ve aşınmasız konum tespiti sunar. Bunlar titreşime karşı duyarsızdır ve anahtarlama mesafesini düşürmeden demir dışı metal ve alüminyum duvarlardan geçer. Aynı zamanda, aynı boyuttaki endüktif sensörlerden önemli ölçüde daha büyük bir anahtarlama mesafesi sağlarlar. Ve çelikle aynı hizada monte edilebilir.
özellikler
- küçük, son derece kompakt tasarımlar ve çok yüksek anahtarlama mesafeleri
- 6,5 mm çapındaki sensörler, temassız 90 mm'ye kadar konumları sorgulayabilir
- endüstriye uygun ve kire karşı duyarsız
- Konteynerler veya borular aracılığıyla bile pozisyonları tespit edin
- farklı polarizasyona sahip mıknatısları tespit etmek de mümkündür
4 serisi
modeli serisi | Birincil Dış gövde malzemesi | Boyut | Anahtarlama çıkışı | Bağlantı tipi | Ortam sıcaklığı maksimum | IP derecesi | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 07Küçük kurulum alanları için |
Pirinç | Ø 6.5 x 30.5 mm, Ø 6.5 x 30 mm | NPN, PNP | Kablo, Konnektörlü kablo | 85 °C | IP67 | |
BMF 08Farklı gövde malzemeleri ile standart |
Paslanmaz çelik (1.4404), Pirinç | Ø 8 x 30.5 mm, Ø 8 x 32 mm | NPN, PNP | Kablo | 85 °C | IP67 | |
BMF 10Aşırı sıcaklıklar ve hijyen sektöründeki uygulamalar için |
Paslanmaz çelik (1.4571) | Ø 10 x 32 mm | PNP | Konnektör | 85 °C | IP69K | |
BMF 12M12 konnektörler ve farklı gövde malzemeleri ile |
Pirinç | Ø 12 x 50 mm | NPN, PNP | Konnektör | 85 °C | IP67 |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.